メカニカル部品技術窓口
【特長】微小角度の繰り返し駆動に最適な自動回転ステージです。
| 型式 | − | ケーブル |
| RMBG40C | − | N |
| 型式 | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (°) | 自重 (kg) | モーメント剛性("/N・cm) | ||
| RMBG | 40C | N(ケーブルなし、別売) 別売のケーブルについては こちらのMSCB□選定をご参照ください。 | φ40 | ±8.5° | 0.40 | 0.52 | 142,400 |
| 60C | φ60 | ±5.5° | 0.62 | 0.25 | 146,900 | ||
【特長】微小角度の繰り返し駆動に最適な自動回転ステージです。
| No. | 40 | 60 |
| 送りねじ | ボールねじ φ6、リード1 | |
| ガイド | 組合せアンギュラ玉軸受 | |
| 分解能(パルス) | ≒0.0068°(Full) | ≒0.0043°(Full) |
| MAXスピード | 101.5°/sec[15khz] | 63.8°/sec[15khz] |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.003°以内 | |
| 耐荷重 | 39.2N | 58.8N |
| ロストモーション | 0.003° | |
| バックラッシ | 0.01° | |
| 平行度 | 50μm以内 | |
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 オリエンタルモーター(株) |
| 型式 | C005C-90215P-1 | |
| ステップ角度 | 0.72° | |
| コネクタ | 型式 | HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機(株) |
| 受側適合コネクタ | HR10A-10P-12S(73) ヒロセ電機(株) | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ (ORG1) | 有 | |
| スリット原点センサ (ORG2) | 無 | |
| 型式 | フォトマイクロセンサ:EE-SX4320 オムロン(株) | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±5% | |
| 消費電流 | 合計60mA以下 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下 | |
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) |

CCW方向| 移動量(deg) | 座標基準 | CWリミット | 原点端面ストローク中心 | 反端面 | CCWリミット |
| 40 | ストローク中心 | 9.0 | 0 | 4.5 | 9.0 |
| 60 | ストローク中心 | 6.0 | 0 | 2.5 | 6.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
0通常価格(税別):244,800円~

中央精機
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
0通常価格(税別):5,820円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
0通常価格(税別):5,000円

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

駿河精機
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
0通常価格(税別):5,000円

中央精機
2軸コントローラドライバ QTシリーズ
0通常価格(税別):238,843円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~