17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 分解能(μm)

    最小分解能は高分解能タイプをご選定いただくと、さらに半分になります

    ~mm
  • テーブル長さ(mm)

    ~mm
  • テーブル幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【自動】水平面Z軸 クロスローラ式

通常単価(税別)
205,400298,100
税込単価
225,940327,910
通常出荷日:5日目

耐荷重196Nの高荷重タイプ・高さ40mmの薄型タイプをラインナップ

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 2018年11月1日ご注文よりモータ・センサの型式が以下の通り変更となります。
    【変更前】PK544-NB-C16→【変更後】PK544PB-C18
    【変更前】EE-SX4134→【変更後】EE-SX4320
  • 上記変更に伴い商品型式はZLMPG808-N→ZLMPG808C-N、ZLMPG12012-N→ZLMPG12012C-Nに変更しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ZLMPG808C ZLMPG12012C ZLMPTG604F ZLMPTG704F 【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像
[ ! ]詳細寸法はCADデータでご確認ください。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理
ZLMPG, ZLMPTG604F:黒アルマイト
ZLMPTG704F:白アルマイト
[ A ]付属品 ZLMPG808C:SCB4-16 4本
ZLMPG12012C:SCB6-16 4本
ZLMPTG:SCB4-14 4本

規格表

型式ケーブル
ZLMPG808CN
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ケーブル機械規格精度規格¥基準単価
TypeNo.ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重
(kg)
一方向
位置決め精度
モーメント剛性("/N・cm)
ピッチングヨーイングローリング
■高耐荷重
ZLMPG
808CN(ケーブルなし、別売)
別売のケーブルについては
こちらのMSCB□選定をご参照ください。
80×10082.0-0.240.120.03244,800
12012C120×120123.60.20.110.01289,300
■薄型
ZLMPTG
604F60×6041.147μm以内0.20.040.14199,440
704F70×701.18199,440

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

分解能

(μm)

テーブル長さ

(mm)

テーブル幅

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

表面処理

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

最高速度

(mm/sec)

RoHS?最小発注数量
0.73
120
120
12
黒アルマイト
100.1~
196
3.7
10
1個
0.73
100
80
8
黒アルマイト
100.1~
196
3.7
10
1個
0.5
60
60
4
黒アルマイト
50.1~100
68.6
2.5
10
1個
0.5
70
70
4
白アルマイト
50.1~100
68.6
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,100
( 327,910 )
5日目
252,200
( 277,420 )
5日目
205,400
( 225,940 )
5日目
205,400
( 225,940 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐荷重196Nの高荷重タイプ・高さ40mmの薄型タイプをラインナップ

ご注意

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 2018年11月1日ご注文よりモータ・センサの型式が以下の通り変更となります。
    【変更前】PK544-NB-C16→【変更後】PK544PB-C18
    【変更前】EE-SX4134→【変更後】EE-SX4320
  • 上記変更に伴い商品型式はZLMPG808-N→ZLMPG808C-N、ZLMPG12012-N→ZLMPG12012C-Nに変更しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 11 日目出荷

 

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、コチラをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■共通仕様
TypeZLMPGZLMPTG
No.808C/12012C604F/704F
送りねじボールねじ φ6、リード1/φ8、リード1ボールねじφ8、リード1
ガイドクロスローラガイド
繰り返し位置決め精度±0.5μm以内
耐荷重196N68.6N
ロストモーション1μm以内
平行度50μm以内
■電気仕様
TypeZLMPGZLMPTG
モータタイプ5相ステッピングモータ0.75A/相(オリエンタルモーター㈱)
型式PK544PB-C18PK525HPB-C1
ステップ角度0.72°0.72°
分解能(パルス)Full/Half≒0.73μm/0.365μm0.5μm/0.25μm
MAXスピード≒3.7mm/sec2.5mm/sec
コネクタ型式HR10A-10R-12P(73)ヒロセ電機(株)
受側適合コネクタHR10A-10P-12S(73)ヒロセ電機(株)
センサリミットセンサ
原点センサ(ORG1)
スリット原点センサ(ORG2)
電源電圧DC5~24V±10%
消費電流35mA以下合計60mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力
DC5~24V 100mA以下

残留電圧0.8V以下
(負荷電流100mA時)
残留電圧0.4V以下
(負荷電流40mA時)
NPNオープンコレクタ出力
DC5~24V 8mA以下

残留電圧0.3V以下
(負荷電流2mA時)
出力ロジック*検出(遮光)時:
出力トランジスタOFF(非導通)
■コネクタピン配列
ZLMPG
【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像
■配線図

【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像
■コネクタピン配列
ZLMPTG
【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像
■配線図

【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像
■タイミングチャート

ZLMPG

ZLMPG808C

ZLMPG12012C

CCWリミット原点センサ
(ORG1)
CWリミット

メカリミット反端面原点端面メカリミット

CWリミットストローク
中心
CCWリミット

メカストッパ未検出
検出
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出
検出
(下降)CW

CCWリミット原点センサ
(ORG1)
CWリミット

メカストッパ未検出
検出
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出
検出
CCW(上昇)

CCWリミット原点センサ
(ORG1)
CWリミット

メカリミット反端面ストローク中心メカリミット

CWリミット原点端面CCWリミット

メカストッパ未検出
検出
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出
検出
(下降)CW

CCWリミット原点センサ
(ORG1)
CWリミット

メカストッパ未検出
検出
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出
検出
CCW(上昇)

【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像

CW方向【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像CCW方向

移動量
(mm)
座標基準メカ
リミット
CW
リミット
反端面ストローク
中心
原点
端面
CCW
リミット
メカ
リミット
8原点復帰4.92.20.404.1
ストローク中心4.51.800.44.5

CW方向【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像CCW方向

移動量
(mm)
座標基準メカ
リミット
CW
リミット
反端面原点
端面
ストローク
中心
CCW
リミット
メカ
リミット
12原点復帰5.42.201.17.6
ストローク中心6.53.31.106.5

[ ! ]原点復帰はMSCTL102/112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ3を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。

ZLMPTG

メカストッパCCWリミット原点センサCWリミット

未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
(下降) CW

CCWリミット原点センサCWリミット

メカストッパ未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
未検出(入光状態)
検出(遮光状態)
CCW( 上昇)

メカ
リミット
CW
リミット

端面
原点
端面
CWW
リミット
メカ
リミット

【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像

単位[mm]

CW方向【自動】水平面Z軸 クロスローラ式:関連画像CCW方向

 座標基準メカリミットCWリミット反端面原点端面
ストローク中心
CCWリミットメカリミット
ZLMPTG604F
ZLMPTG704F
原点復帰
原点復帰
2.5
2.5
2.2
2.2
1.5
1.5
0
0
2.2
2.2
2.5
2.5
[ ! ]原点復帰はMSCTL102/112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ3を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。
[ ! ]原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】水平面Z軸 クロスローラ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】水平面Z軸 クロスローラ式
モータレス 水平面Z軸ステージ (KHC)
【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
水平面Zステージ (KHE)
水平面Zクロスローラガイドステージ(KHC)
水平面Zクロスローラガイドステージ(KS332)
メーカーミスミ駿河精機ミスミ駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格205,400-242,771 -158,000 -89,859 -231,340 -283,800 -
通常出荷日5日目56日目8日目在庫品1日目〜56日目56日目
種類自動Z軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータモータレス5相ステッピングモータ高分解能5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ標準
材質アルミアルミニウムアルミスチールアルミニウムアルミニウム
ガイドクロスローラクロスローラガイドクロスローラリニアボールガイドクロスローラガイドクロスローラガイド
テーブル送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング