17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • W(mm)

    ~mm
      [70-300/1mm単位]
    • L(mm)

      ~mm
        [370-2000/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内

      コンベヤ用ベルト受けカバーN

      コンベヤ用ベルト受けカバーN CVBCN-[70-300/1]-[370-2000/1]
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目

      【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。【材質】・SU...

      詳細を確認
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      型番:

      CVBCN-[70-300/1]-[370-2000/1]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      CVBCN-[70-300/1]-[370-2000/1]の仕様・寸法情報

      対応コンベヤ(No.)
      CVSMB
      W(mm)
      70 ~ 300
      L(mm)
      370 ~ 2000
      RoHS?
      10
      chemSHERPA
      調査中

      外形図・規格表

      CVBCN

      [ ! ]指示無き曲げRは0.5以下
      [ ! ]反りは0.5以下
      [ ! ]指示無き角部はC0.2、隅部はR0.2以下

      [ M ]材質SUS304 t=1.0
      [ S ]表面処理-

      規格表

      型式
      CVBCN125780
      TYPEW
      指定1mm単位
      L
      指定1mm単位
      L1L2対応コンベヤ情報
      TYPEベルト幅プーリ間長さ
      CVBCN70~300370~2000L-46L-293CVSMBW-3L

      型番リスト

      表示件数
      型番
      CVBCN-[70-300/1]-[370-2000/1]

      W

      (mm)

      L

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      70 ~ 300
      370 ~ 2000
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。【材質】・SUS304です。

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      ■価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      TYPEW¥本体価格
      指定1mm単位L370~500L501~1000L1001~1500L1501~2000
      CVBCN70~1002,6803,6204,7305,830
      110~1503,1504,7306,1407,720
      160~2003,6205,6707,7209,770
      210~2504,1006,6209,14011,660
      260~3004,5707,56010,71013,700

      納期

       8 日目出荷

      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜23~
      出荷日通常お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      コンベヤ用ベルト受けカバーNのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      コンベヤ用ベルト受けカバーN
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGP
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGD
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGW
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGA
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
      対応コンベヤ(No.)CVSMBCVGPCVGDCVGRCVGWCVGA

      コンベヤ用ベルト受けカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト