17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

鋳物取手ステンレス

通常単価(税別)
1,1443,113
税込単価
1,2583,424
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス鋳物取手です。バフ研磨しているため、美観に優れています。角度をつけたことで、持ち手部分を広く...

詳細を確認
  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UWASND
[ M ]材質:SUS304相当
[ S ]表面処理:バフ研磨


規格表

型式
UWASND80
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1HhTAWRd
キリ
D
皿ザグリ
許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準
単価
TypeL
UWASND8096322061812204.58.550097945
100116231161,134
150170463092216306.512.53011,796
2002203542,573

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

取付ピッチ(L)

(mm)

グリップ太さ

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ
80
12
32
10
1個
ミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ
100
12
32
10
1個
ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ
150
16
46
10
1個
ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ
200
16
46
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

ステンレス鋳物取手です。バフ研磨しているため、美観に優れています。角度をつけたことで、持ち手部分を広く取り握りやすくしました。

ご注意

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳物取手ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳物取手ステンレス
パイプ取手 アルミ・ステンレス
アングル取手 台座プレート付タイプ
デザイン取手
キャップ付樹脂取手
樹脂外付取手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,144--705 -1,363 -609 -319 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・ストレートU字型・変形U字型・変形U字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレート
材質ステンレス-アルミ合金ステンレス樹脂樹脂
取付方法皿穴皿穴皿穴丸穴丸穴ザグリ穴
詳細材質SUS304相当-A6063SUS304相当ガラス繊維強化ナイロンガラス繊維強化ナイロン
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング