17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)

スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)
通常単価(税別)
390918
税込単価
4291,010
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】在庫品で当日出荷可能な商品です。RoHS指令の検査を受けておりません。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


EPSUS


規格表

型式
EPSUS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BLPCF1F2WXYd¥基準単価
Type適用
チューブ外径
D
(MIN)(MAX)
EPSUS428314014146.56.51212113.2390
641484820161191514134.3552
8445252221712101816144.3630
10485555262013112120174.3792
12525858322216132823214.3918

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(mm)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】在庫品で当日出荷可能な商品です。
RoHS指令の検査を受けておりません。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■スピードコントローラ部品図



 
  No.部品名材質No.部品名材質 
弾性体スリーブNBRダイヤフラムNBR
ロック爪ステンレス鋼樹脂本体PBT
開放リングPOMOリングNBR
チューブPU/ナイロンなど金属本体黄銅
ガイドリング亜鉛ロックナットアルミ
シールコーティングPTFEニードル黄銅
金属本体黄銅レベリングナットPA66
[ ! ]ねじ寸法M5の場合、ねじ底部にOリング(NBR)を取付けてあります。
 
■メーターアウト/インについて
メーターアウトメーターイン
・ねじ側から入ってくる空気を制御します。
・ワンタッチ継手側から入ってくる空気を制御しません。
・使用例:複動シリンダ
・ワンタッチ継手側から入ってくる空気を制御します。
・ねじ側から入ってくる空気を制御しません。
・使用例:単動シリンダ
[ ! ]メーターアウトタイプは本体に「OUT」と刻印されています。

■締付トルク表
ねじの種類ねじ寸法
(ねじ記号)
締付トルク
(kg・cm)(N・m)
メートルねじM515~191.4~1.8
テーパねじ(R)R1/8(1)70~907~9
R1/4(2)120~14012~14
R3/8(3)220~24022~24
R1/2(4)280~30027~29

[ ! ]使用上の注意
〈ワンタッチ継手・スピードコントローラ〉
・継手本体に過大なねじれ、曲げ、引っ張り等の力を加えないでください。破損の原因となります。
   ねじを締め付ける際に、上の締付トルク表を参考にしてください。
   締付けすぎると、ねじ部の破断やガスケットの変形による漏れが発生します。
   締め付けが足りない場合、ねじ部の緩みや漏れの原因になります。
〈スピードコントローラ〉
・流量をゼロにする目的では、使用を避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)のレビュー
4.1平均満足度:4.18件のレビュー
エアーブロー
5
満足度:5.0
エアーブローにてワークを吹き飛ばすときに、勢いよく飛んでしまいがちなので エアー流量を調整できるようにできました。
0人が参考にしています。
シリンダー速度制御
3
満足度:3.0
シリンダーの速度を制御するために購入しました。サイズが少し大きめだと感じました。
0人が参考にしています。
シリンダ等エアー配管
5
満足度:5.0
手の届きにくいシリンダや、見える位置で制御したい場所に使用しています。 安価で使いやすくいいと思います。
0人が参考にしています。
エア流量の調整
4
満足度:4.0
とりあえず流量を絞りたいところに使用しています。安価ですぐ届くのが良いです。
0人が参考にしています。
スピコンとして使用
4
満足度:4.0
エアシリンダー等にてスピコンとして使用。 安価で入手でき納期についても問題無し。 今のことろ不具合なしの為、問題なく使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)
スピードコントローラ ユニオンストレート
スロットルバルブ ユニオンストレート
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート
メーカーミスミEASUN(イーサン)日本ピスココガネイ日本ピスココガネイ
通常価格390-192 -448 -1,960681 -706 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類スピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブ
本体形状ユニオンストレートストレートユニオンストレートストレートユニオンストレートユニオンストレート
制御タイプインラインメータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手チューブ、チューブの接続両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング