17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 制御タイプ

    • メータイン
    • メータアウト
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピードコントローラ(RoHS非対応)

スピードコントローラ(RoHS非対応)
通常単価(税別)
360750
税込単価
396825
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】在庫品で当日出荷可能な商品です。RoHS指令の検査を受けておりません。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


EPSLA(メーターアウト)
EPSLB(メーターイン)
C-VALUE スピードコントローラ:関連画像

スピードコントローラ 部品図

C-VALUE スピードコントローラ:関連画像
No.部品名材質No.部品名材質
弾性体スリーブNBRダイヤフラムNBR
ロック爪ステンレス鋼樹脂本体PBT
開放リングPOMOリングNBR
チューブPU/ナイロンなど金属本体黄銅
ガイドリング亜鉛ロックナットアルミ
シールコーティングPTFEニードル黄銅
金属本体黄銅レベリングナットPA66
[ ! ]ねじ寸法はM5の場合、ねじ底部にOリング(NBR)を取り付けてあります。


規格表

型式ねじ呼び
EPSLA81
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ
サイズ
呼び
ねじ
サイズ
R
LABECHXY¥基準単価
Type適用
チューブ
外径
D
(MIN)(MAX)EPSLAEPSLB
EPSLA
(メーターアウト)
EPSLB
(メーターイン)
4M5M52932410.72015811.910.5360360
1R1/8384481522151011.910.5456456
6M5M52932412221581413432432
1R1/83844815231510426426
2*R1/444511119251514480
81R1/838448162517101614486486
2R1/444511120281714486486
102R1/4445111213221142017600600
3*R3/849551223332119648
123*R3/8495512243522192321750
[ ! ]*のサイズはメーターアウトのみ。メーターインはありません。

型番リスト

表示件数

制御タイプ

チューブ外径 D

(mm)

ねじの呼び M

最小発注数量
[メータアウト] メーターアウト
4
1(R1/8)
1個
[メータアウト] メーターアウト
4
M5
1個
[メータアウト] メーターアウト
6
1(R1/8)
1個
[メータアウト] メーターアウト
6
2(R1/4)
1個
[メータアウト] メーターアウト
6
M5
1個
[メータアウト] メーターアウト
8
1(R1/8)
1個
[メータアウト] メーターアウト
8
2(R1/4)
1個
[メータアウト] メーターアウト
10
2(R1/4)
1個
[メータアウト] メーターアウト
10
3(R3/8)
1個
[メータアウト] メーターアウト
12
3(R3/8)
1個
[メータイン] メーターイン
4
1(R1/8)
1個
[メータイン] メーターイン
4
M5
1個
[メータイン] メーターイン
6
1(R1/8)
1個
[メータイン] メーターイン
6
M5
1個
[メータイン] メーターイン
8
1(R1/8)
1個
[メータイン] メーターイン
8
2(R1/4)
1個
[メータイン] メーターイン
10
2(R1/4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】在庫品で当日出荷可能な商品です。
RoHS指令の検査を受けておりません。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

類似品比較ポイント:従来の高品質品と比べ、エコノミー品となります。RoHS指令の検査を受けておりません。
■メーターアウト/インについて
メーターアウトメーターイン
•ねじ側から入ってくる空気を制御します。
•ワンタッチ継手側から入ってくる空気を制御しません。
•使用例:複動シリンダ
•ワンタッチ継手側から入ってくる空気を制御します。
•ねじ側から入ってくる空気を制御しません。
•使用例:単動シリンダ
スピードコントローラ(RoHS非対応):関連画像スピードコントローラ(RoHS非対応):関連画像
[ ! ]メーターアウトタイプは本体に「OUT」と刻印されています。
■締付トルク表
ねじの種類ねじ寸法
(ねじ記号)
締付トルク
(kgf.cm)(N)
メートルねじM515~191.4~1.8
テーパねじ(R)R1/8(1)70~907~9
R1/4(2)120~14012~14
R3/8(3)220~24022~24
R1/2(4)280~30027~29
[ ! ]使用上の注意
(ワンタッチ継手・スピードコントローラ)

・継手本体に過大なねじれ、曲げ、引っ張り等の力を加えないでください。
破損の原因となります。

・ねじを締め付ける際に、上の締付トルク表を参考にしてください。
締付けすぎると、ネジ部の破断やガスケットの変形による漏れが発生します。
締め付けが足りない場合、ネジ部の緩みや漏れの原因になります。

(スピードコントローラ)
・流量をゼロにする目的では、使用を避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードコントローラ(RoHS非対応)のレビュー
4.4平均満足度:4.422件のレビュー
社内設備
5
満足度:5.0
安いので使用しましたが特に問題はありません。 外観が安っぽい以外いまのとこそれだけです。 ちゃんと機能してますし調整も不...もっと読む
1人が参考にしています。
社内で使う治具のエアシリンダの調整に
5
満足度:5.0
メリットは低価格、短納期 デメリットはいまのところありません あえて言うなら見た目が国産品よりカッコ悪い? 耐久性や使用...もっと読む
1人が参考にしています。
シリンダーのスピコン
5
満足度:5.0
SMC製が壊れたので代替用として購入。 価格も安価なのでミスミ製を選びました。 問題なく動作しています。
0人が参考にしています。
エアー制御
5
満足度:5.0
シリンダーのスピコンを使っていますがミスミのスピードコントローラーを利用しています。 とにかく安い!とても安い! 使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
スピコン
4
満足度:4.0
スピコンが必要だったので仮に使用してみました、価格の割にしっかりしていて良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ(RoHS非対応)
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)
スピードコントローラ スタンダードタイプ
スピードコントローラ SCLシリーズ
スピードコントローラ ASCシリーズ
スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ
メーカーミスミミスミEASUN(イーサン)コガネイAirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)
通常価格360-390 -192 -3,000723 -1,155 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状スタンダードタイプユニオンストレートエルボエルボストレートエルボタイプ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+めねじ両側めねじおねじ+ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート樹脂黄銅アルミニウム合金樹脂
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング