メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | [ M ]材質 | 耐熱温度 |
| AFCS | 本体:SUS304 ノズル:SUS304 Oリング:NBR ナット:SUS304 | 60℃ |
| 型式 |
| AFCS1 |
| 型式 | T | M | d | L | W | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | No. | (max) | (min) | 1~4コ | 5~9 | 10~30 | |||||
| AFCS | 1 | R1/8 | M6x0.75 | 2 | 38 | 35 | 13 | 17 | 2,000 | 1,890 | 1,680 |
| 2 | M8x1.0 | 3 | 39 | 36 | |||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
ノズルジョイント 金属タイプ
4.5通常価格(税別):5,030円~

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
取付プレート付ノズル 1つ穴タイプ
4.1