17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ呼び径 1

  • 空気流量(0.3MPa時)(NL/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
2,6002,770
税込単価
2,8603,047
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させる、増幅タイプのエアノズルで...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


No.1 No.2
 
Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
ARDADAA50520.7MPa200℃


規格表

型式N(穴数)
ARDA1.0
ARDADA1
6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Tオリフィス
d1
LD1D2質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~20
ARDADA1R1/80.826151252,3602,150
2R1/4135181592,5202,310
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじ呼び径 1

空気流量(0.3MPa時)

(NL/min)

RoHS?最小発注数量
R1/8
189
10
1個
R1/4
285
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させる、増幅タイプのエアノズルです。少ないエアで高い衝突力を得られる為、コンプレッサのエア消費量を抑え、省エネ効果が得られます。

◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ラウンド・拡散
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから

◆製品動画はこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■空気流量特性表 ■空気衝突力特性表
 
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長
周囲のエアを巻き込みオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させるエアノズル。
少ないエアで高い衝突力を得られる為、コンプレッサのエア消費量を抑え、省エネ効果が得られます。


オススメ動画

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドエアノズル エア増幅タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
社内設備の部品
5
満足度:5.0
この商品は自社内設備(エアブロー)のための部品として使用しています。機能等については予想通りの良いものでした。自社の既存...もっと読む
0人が参考にしています。
エアノズル
4
満足度:4.0
エアノズルに採用使用。 製品の品質は良いです。 寸法精度も高く、高評価です。
0人が参考にしています。
加工ワークの除塵等噴射口として
4
満足度:4.0
既存生産設備の改善時(新規安全対策を講じる際や増設、メンテナンス等々)に現行利用に満足度が高い商品に対しては、この商品に...もっと読む
0人が参考にしています。
設備品各種に使用
5
満足度:5.0
社内生産設備、外販設備品双方にて加工ワークの冷却や塵埃除去用のエアーブロー噴射口として使用しています。設備の設置環境やス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドエアノズル エア増幅タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,600-15,0201,4401,0901,5102,770
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
スプレー形状ラウンド・拡散ストレートストレートラウンド・拡散ストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質A5052A5052PPPS樹脂ポリプロピレン(PP)PPS樹脂PPS樹脂
詳細材質A5052A5052PPS樹脂ポリプロピレン(PP)PPS樹脂PPS樹脂

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング