17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ呼び径 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブロワ用大流量ノズル

ブロワ用大流量ノズル
通常単価(税別)
2,0802,170
税込単価
2,2882,387
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:ブロワエアを効率的にブロー可能な構造の金属(SUS304)製のノズルです。    エア源にブロ...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ブロワ用大流量ノズル:関連画像
[ ! ]拡管後フラット形状に成型するため、先端はわずかに円弧になります。
Type[ M ]材質耐熱温度
AFTHFSUS304300℃


規格表

型式
AFTHF2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Ld1d2d3tT重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~910~30
AFTHF270421252.2R1/4381,8901,6801,470
370425292.3R3/8521,9401,7301,520
480431352.5R1/2821,9701,7601,550

型番リスト

表示件数

ねじ呼び径 1

RoHS?最小発注数量
R1/4
10
1個
R3/8
10
1個
R1/2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:ブロワエアを効率的にブロー可能な構造の金属(SUS304)製のノズルです。
    エア源にブロワを用いることで、電力やエアの節約が可能となります。
    長時間の連続噴射に向くノズルです。

◆エア源:ブロワ ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:300℃

◆技術データはこちらから

ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■空気流量特性表

■流速特性表

ブロワ用大流量ノズル:関連画像

[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。

■特長
ブロワエアを効率的にブロー可能な構造です。
エア源にブロワを用いることで、電力やエアの節約が可能となります。
長時間の連続噴射に向くエアノズルです。


使用例

ブロワ用大流量ノズル:関連画像

(ワークの乾燥)

ブロワ用大流量ノズル:関連画像

(ワークの水切り)



オススメ動画

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロワ用大流量ノズルのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
スポンジの貼り付け時に使用しています
4
満足度:4.0
スポンジに両面テープを貼り付けたあと他の素材に貼り付けるとき、はくり紙(離型紙)がはがれていない物があります。そのはくり...もっと読む
0人が参考にしています。
流体観察用ノズル
4
満足度:4.0
エアブロア用ですが、流体の実験に使用。高粘性流体をポンプからこのノズルに吐出させ、観察に用いました。既製品で流用できたの...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス金型の
3
満足度:3.0
プレス金型のピアスのスクラップ飛ばしに使用しました。 大きめのスクラップも飛ばせましたが、 もう少し強くなればいいのです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワ用大流量ノズル
【クリーン洗浄品】ブロワ用大流量ノズル
フラットエアノズル ブロワ用タイプ
放射線状エアノズル
【クリーン洗浄品】円錐噴射エアノズル
フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,080--9,5001,740-1,280
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-低発塵
スプレー形状扇状型扇状型ストレートラウンド・拡散ラウンド・拡散ストレート
エアー源ブロワブロワコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質SUS304SUS304A5052PSUS303-熱可塑性樹脂(ABS樹脂)
詳細材質SUS304SUS304A5052SUS303-ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング