メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ

通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:<大口割引強化!>全長35mm、噴射口幅28mmとコンパクトな樹脂製、   増幅エアノズルです...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

AFTADC7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFTADC7の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
スプレー形状
ストレート
エアー源
コンプレッサー
材質
[樹脂] PPS樹脂
詳細材質
PPS樹脂
取付角度
フラット
ブロータイプ
増幅タイプ
種類
[エアノズル] フラットタイプ
使用圧力範囲(MPa)
~0.7
ねじ呼び径 1
R1/8
形状
コンパクトタイプ
空気流量(0.3MPa時)(NL/min)
260
ねじ形状
おねじ
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

A矢視図
 


・接続口は六角穴形状の貫通穴のため、ねじ部で不慮の破損が発生しても六角レンチ等で交換が容易です。
Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
AFTADCPPS樹脂0.7MPa200℃


規格表

型式
AFTADC7
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス空気流量NL/min
(0.3MPa時)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~3940~99100~200
AFTADC710×φ126071,3701,2601,050740
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■空気流量特性表 ■清音特性表 ■空気衝突力特性表 (噴射圧力0.3Mpa) (噴射距離50mm) 空気圧力(Mpa) 距離(m) 空気圧力(Mpa)
[ ! ]ここで記載している流量は供給流量であり、吐出流量ではありません。
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長
標準タイプ(AFTAD)に比べ約2倍の噴射口幅。周囲のエアを巻き込みオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させるエアノズル。
少ないエアで高い衝突力を得られる為、コンプレッサのエア消費量を抑え、省エネ効果が得られます。
PPS樹脂を採用し、耐油・耐熱性を向上させています。
ノズル先端にオリフィス保護用の窪みが入っています。
接続口は六角穴形状となり、ねじ部で不慮の破損が発生しても交換が容易です。
[ ! ]破損防止の注意事項
・ねじの締めこみ過ぎにご注意ください。
・ねじに衝撃を与えないようご注意ください。

製品特徴紹介動画

型番リスト

表示件数
型番
AFTADC7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:<大口割引強化!>全長35mm、噴射口幅28mmとコンパクトな樹脂製、
   増幅エアノズルです。周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させます。
   少ないエアで高い衝突力が得られるため、コンプレッサーのエア消費量を抑え、
   省エネ効果が得られます。PPS樹脂を採用し、耐油・耐熱性を向上させています。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから

ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプの型番AFTADC7のページです。 型番AFTADC7に関する仕様情報を記載しております。
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
製品のエアーブローノズル
4
満足度:4.0
生産製品のエアーブローノズルとして購入しました。PPSのため、強度は申し分ないです。運用上気になった点としては、エアーの...もっと読む
1人が参考にしています。
フィルム巻取時のブロワ(テスト)
3
満足度:3.0
サイズも幅広く色々な用途に使用できそう。ただ、購入品はブロワの穴のいくつかが塞がっていた。恐らくバリのようなもので、ピン...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を冷却するための冷却風のノズル
5
満足度:5.0
使用歴1年 使用用途 冷却風のノズル 使用理由 冷却風の温度がマイナス20°くらいのため、材質的に耐えられることから、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
ゴミ飛ばしに
5
満足度:5.0
製品のゴミ飛ばしに使用しました。 広範囲で吹き付けられるので良かったです。 ゴミを飛ばすなら、これがいいと思います。 音...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,51015,0201,4402,7706,9301,280
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止非磁性 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 導電性・帯電防止低発塵
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質PPS樹脂A5052PPPS樹脂PPS樹脂アルミニウム熱可塑性樹脂(ABS樹脂)
詳細材質PPS樹脂A5052PPS樹脂PPS樹脂ADC12ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング