メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

通常単価(税別)
15,020
税込単価
16,522
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させてるタイプの    金属(A...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

AFTADA15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFTADA15の仕様・寸法情報

特性・用途
非磁性 / 耐熱性
スプレー形状
ストレート
エアー源
コンプレッサー
材質
[アルミニウム] A5052P
詳細材質
A5052
取付角度
フラット
ブロータイプ
増幅タイプ
種類
[エアノズル] フラットタイプ
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲(MPa)
~0.7
ねじ呼び径 1
R1/4
形状
標準タイプ
空気流量(0.3MPa時)(NL/min)
270
ねじ形状
おねじ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
AFTADAA5052P0.4MPa200℃


規格表

型式
AFTADA15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス空気流量NL/min
(0.3MPa時)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~910~1920~30
AFTADA1516×φ12706013,65013,13012,60011,030
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■空気流量特性表 ■清音特性表 ■空気衝突力特性表 (噴射圧力0.3Mpa) (噴射距離50mm) 空気圧力(Mpa) 距離(m) 空気圧力(Mpa)
[ ! ]ここで記載している流量は供給流量であり、吐出流量ではありません。
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。

エアベクトル図
・ノズル先端の櫛歯と増量穴からエアが巻き込まれ流量と流速が増幅されます。
・ 弊社実測値では標準タイプ(AFTSP15)に対し約1.5倍以上の流速となります。

使用例


(プレス打抜材の搬送)
衝突力が増すため、重量物の搬送に向きます。

(カムシャフトの水切り)
エア効率が高いため、長尺品をエアブローする
時など、並べての使用時エア節約が可能です。

製品特徴紹介動画

型番リスト

表示件数
型番
AFTADA15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,020
( 16,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させてるタイプの
    金属(A5052P)製エアノズルです。少ないエアで高い衝突力が得られるため、
    コンプレッサーのエア消費量を抑え、省エネ効果が得られます。
    ※樹脂製をご希望される方は【AFTAD】をご選定ください。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力: 0.7MPa ◆耐熱温度:200℃
◆技術データはこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプの型番AFTADA15のページです。 型番AFTADA15に関する仕様情報を記載しております。
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
水切りに使用しています
5
満足度:5.0
温水洗浄された製品の水切りに使用しています。今まで使っていた物が樹脂製で、ネジ部附近で破損したので、この商品を交換修理用...もっと読む
0人が参考にしています。
金型用部品で使用
5
満足度:5.0
スクラップを飛ばす為に必要なエアノズルです。 今回は二型製作するので、2個購入しました。 取り扱いの無い会社もありますの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格15,0201,4401,5102,7706,9301,280
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 導電性・帯電防止低発塵
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質A5052PPPS樹脂PPS樹脂PPS樹脂アルミニウム熱可塑性樹脂(ABS樹脂)
詳細材質A5052PPS樹脂PPS樹脂PPS樹脂ADC12ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング