メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:<大口割引強化!>周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを   増量・増速させるタ...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

AFTAD15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFTAD15の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止
スプレー形状
ストレート
エアー源
コンプレッサー
材質
[樹脂] PPS樹脂
詳細材質
PPS樹脂
取付角度
フラット
ブロータイプ
増幅タイプ
種類
[エアノズル] フラットタイプ
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲(MPa)
~0.7
ねじ呼び径 1
R1/4
形状
標準タイプ
空気流量(0.3MPa時)(NL/min)
270
ねじ形状
おねじ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

Type[ M ]材質最高使用圧力ねじ部破壊トルク耐熱温度
AFTADPPS樹脂0.7MPa10N・m200℃


規格表

型式
AFTAD15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス空気流量NL/min
(0.3MPa時)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~3940~99100~200
AFTAD1516×φ1270151,3101,160890630
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■空気流量特性表 ■清音特性表 ■空気衝突力特性表 (噴射圧力0.3Mpa) (噴射距離50mm) 空気圧力(Mpa) 距離(m) 空気圧力(Mpa)
[ ! ]ここで記載している流量は供給流量であり、吐出流量ではありません。
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。

エアベクトル図
・ノズル先端の櫛歯と増量穴からエアが巻き込まれ流量と流速が増幅されます。
・ 弊社実測値では標準タイプ(AFTSP15)に対し約1.5倍以上の流速となります。

使用例


(プレス打抜材の搬送)
衝突力が増すため、重量物の搬送に向きます。

(カムシャフトの水切り)
エア効率が高いため、長尺品をエアブローする
時など、並べての使用時エア節約が可能です。

製品特徴紹介動画

型番リスト

表示件数
型番
AFTAD15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:<大口割引強化!>周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを
   増量・増速させるタイプの樹脂製エアノズルです。少ないエアで高い衝突力が得られるため、
   コンプレッサーのエア消費量を抑え、省エネ効果が得られます。
   PPS樹脂を採用し、耐油・耐熱性を向上させています。
   ※金属製をご希望される方は【AFTADA】をご選定ください。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから
◆製品動画はこちらから

◆使用事例はこちらから

ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプの型番AFTAD15のページです。 型番AFTAD15に関する仕様情報を記載しております。
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
ブロー
5
満足度:5.0
他のメーカーの製品と比べて取付ねじ部分が壊れにくく、 取り外しが楽でとても使い勝手が良いです。
5人が参考にしています。
価格も安価で使い良い
5
満足度:5.0
製品排出用に使用しましたが、問題無く使用出来ますし音も静かでよい製品です。
1人が参考にしています。
洗浄液の吹き飛ばし
4
満足度:4.0
超音波洗浄後の洗浄液の吹き飛ばしに使用しています。思いのほか増量感が無い。
1人が参考にしています。
金属系の異物混入に気を遣う場所
4
満足度:4.0
金属系の異物混入に気を遣う場所で使用するのに、耐久性とエアー消費からこちらを選定しました
0人が参考にしています。
フラットエアノズル
4
満足度:4.0
某エアノズルのメーカーより消費エアー量が、カタログ上は少なかったので購入してみた。 実際に使用してみての効果で判定したい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅コンパクトタイプ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,44015,0201,5102,7701,2806,930
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止非磁性 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵低発塵 / 導電性・帯電防止
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質PPS樹脂A5052PPPS樹脂PPS樹脂熱可塑性樹脂(ABS樹脂)アルミニウム
詳細材質PPS樹脂A5052PPS樹脂PPS樹脂ABS樹脂ADC12

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト