17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り

chemSHERPA
通常単価(税別)
9,24017,330
税込単価
10,16419,063
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:取付け角度がフラットタイプの金属製のエアノズルです。材質にはA5052P、SUS304がござい...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
AFTSAA5052P0.4MPa200℃
AFTSSSUS304


規格表

型式
AFTSA15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス空気流量NL/min
(0.3MPa時)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~910~1920~30
AFTSA1513×□0.9240608,4007,5606,7206,300
AFTSS16515,75014,18012,60012,080
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

製品特徴紹介動画

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

詳細材質

RoHS?最小発注数量
非磁性 / 耐熱性
[アルミニウム] A5052P
A5052
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

◆特徴:取付け角度がフラットタイプの金属製のエアノズルです。材質にはA5052P、SUS304がございます。
※樹脂製をご希望の方は【AFTSP/AFTSF】、価格の安い鋳物を希望される方は【AFTCS】からご選定ください。
◆用途:油・水滴・切粉の除去、冷却、乾燥、エアカーテン等様々な用途にご利用いただけます。

◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.4MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削りのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
エアーブロー
5
満足度:5.0
画像検査装置を使用して異物混入のポカよけを製作しました。 NG判定の時にその製品をコンベアー外に排出するのに採用しました...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に使用
5
満足度:5.0
テスト用の装置の水切り部品に、このアルミ製フラットエアノズル(AFTSA15)を使用しました。テスト用で使用しましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。
水切りブロー
5
満足度:5.0
幅広タイプノズルは樹脂製を使用する事が多いが 耐久性に問題があり最近では金属製をよく使います。 樹脂製と比べると割高でも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り
【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 オール削り
フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物
【クリーン洗浄品】フラットエアノズル 標準タイプ 金属製 鋳物
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,240--10,290-1,3606,930
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
ブロータイプ標準標準標準標準標準標準
種類フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
よく一緒に購入される商品

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング