メカニカル部品技術窓口
| AFTSP | AFTSF |
![]() | ![]() |
| Type | [ M ]材質 | 最高使用圧力 | 耐熱温度 | ねじ形状 | ねじ部破壊トルク |
| AFTSP | ABS樹脂 | 0.7MPa | 70℃ | おねじ | 15N・m |
| AFTSF | めねじ | 10N・m |
| 型式 |
| AFTSP15 |
| 型式 | オリフィス | 空気流量L/min (0.3MPa時) | 質量(g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 1~4コ | 5~39 | 40~200 | |||
| AFTSP | 10 | 13× 0.7x0.9 | 240 | 16.8 | 1,240 | 1,100 | 840 |
| 15 | 13× 0.9x0.9 | 260 | 16.5 | ||||
| 25 | 13x 1.2x0.9 | 280 | 16.2 | ||||
| AFTSF | 15 | 13× 0.9x0.9 | 240 | 16.5 | |||
■空気流量特性表 ■清音特性表 ■空気衝突力特性表 (噴射圧力0.3Mpa) (噴射距離50mm) 空気圧力(Mpa) 距離(m) 空気圧力(Mpa)◆特徴:<大口割引強化!>取付け角度がフラットタイプのABS樹脂製エアノズルです。
※金属製をご希望の方は 【AFTCS(SUS304)】または【AFTSS(SUS304)/AFTSA(A5052P)】からご選定ください。
◆用途:油・水滴・切粉の除去、冷却、乾燥、エアカーテン等様々な用途にご利用いただけます。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:70℃
◆技術データはこちらから
◆製品動画はこちらから
◆使用事例はこちらから

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ノズルジョイント 金属タイプ
4.5通常価格(税別):5,030円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~