メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】使用流体が空気・水・油、ユニオンコネクタ形状のチューブ用インサート付継手です。

| 型式 | − | 呼び |
| TCRH4 | − | 1 |
| 型式 | 適用チューブ 内径(mm) | L | B | C | d | H1 二面幅 | H2 二面幅 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | 適用チューブ 外径(mm) | 1~9コ | 10~20 | ||||||||
| TCRS | 4 | 2.5 | 30.5 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 8 | 10 | 14 | 280 | 260 |
| 6 | 4 | 29.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 10 | 12 | 19 | 240 | 220 | |
| 8 | 6 | 30 | 16 | 5.5 | 4.7 | 12 | 14 | 24 | 320 | 260 | |
| 10 | 7.5 | 34 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 40 | 360 | 340 | |
【特長】使用流体が空気・水・油、ユニオンコネクタ形状のチューブ用インサート付継手です。
| 使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度範囲* | 空気 : -20~60℃ 水 : 0~60℃ 油 : -20~60℃ |
| 最高使用圧力 | チューブ最高使用圧力に準じる |
| 使用真空圧力 | -100kPa |