17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用管内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ

通常単価(税別)
340670
税込単価
374737

【特長】使用流体が空気・水・油、エルボ形状のチューブ用インサート付継手です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


TCRL
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ:関連画像
[ M ]材質 黄銅


規格表

型式呼び
TCRH41
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びR
(PT)
適用チューブ
内径(mm)
L1L2BCdH
二面幅
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Type適用チューブ
外径(mm)
1~9コ10~20
TCRL411/82.5202213.53.51.31020280240
21/4212313.53.51.31029330270
611/842020144.52.71221290240
21/42122.5144.52.71231330280
811/862121165.54.71426370310
21/42121165.54.71430370310
33/82424.5165.54.71451440350
1021/47.52325195.561745480380
33/82425195.561753440390
41/22928.5195.561788560490

詳細情報

基本情報

【特長】使用流体が空気・水・油、エルボ形状のチューブ用インサート付継手です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気・水・油
使用温度範囲*空気 : -20~60℃
水 : 0~60℃
油 : -20~60℃
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準じる
使用真空圧力-100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト