メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・使用流体は空気・水です。・ナット・スリーブ一体型のユニオンエルボ型チューブ用継手です。

| 型式 |
| MCUE6 |
| 型式 | 適用チュ-ブ | 適用チュ-ブ | L1 | L2 | B | 二面幅 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 外径(mm) | 内径(mm) | H1 | H2 | 1~4コ | 5~10 | |||
| MCUE | 6 | 6 | 4 | 23.5 | 23.5 | 7 | 12 | 12 | 2,060 | 1,870 |
| 8 | 8 | 6 | 27 | 27 | 7.5 | 14 | 14 | 2,660 | 2,470 | |
| 10 | 10 | 8 | 28.5 | 28.5 | 8 | 17 | 17 | 2,910 | 2,760 | |
| 12 | 12 | 10 | 30 | 30 | 9.5 | 19 | 19 | 3,170 | 3,010 | |
【特長】・使用流体は空気・水です。・ナット・スリーブ一体型のユニオンエルボ型チューブ用継手です。
| 翌日出荷 >>こちら |
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 400円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 200円/1本 | PM 6:00迄 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~30 | 31~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
[ ! ]表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~10 | 11~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
[ ! ]表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~20 | 21~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
[ ! ]表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。
| 材質 | SUS316 | 黄銅 |
| 使用流体 | 空気・水 | |
| 使用温度範囲 | −65〜260℃(空気) 0〜100℃(水) | −40〜80℃ |
| 最高使用圧力 | チュ−ブ最高使用圧力に準じる | |
| 使用真空圧力 | −100kPa | |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

SMC
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ハーフユニオン KFG2H
5通常価格(税別):1,029円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

SMC
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ エルボユニオン KFG2L
4.3通常価格(税別):1,788円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~