17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ 種類

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用管内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ソケット

通常単価(税別)
420780
税込単価
462858
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・使用流体は空気・水です。・ナット・スリーブ一体型 チューブ用継手のソケットです。

  • 本商品は、スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


TJBSC
チューブ用継手  ナット・スリーブ一体型 ソケット:関連画像
[ M ]材質 黄銅


規格表

型式
MCUE6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びチューブ内径
(mm)
LABH1H2T
Rc(PT)・G(PF)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD(ホース外径)1〜9コ10〜20
TJBSC61423.51112.51412Rc1/820350330
226.5141712Rc1/431350330
8252814141714Rc1/433440370
2F28141714G1/433450400
330162214Rc3/851560500
102F6.529.51415.51717G1/442500430
331.5162217Rc3/859570540
12283114171919Rc1/455590520
2F31141919G1/455620550
333162219Rc3/866650570

型番リスト

表示件数

ねじ 種類

ねじの呼び

適用管内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
Rc
1/8
4
10
1個
Rc
1/4
4
10
1個
Rc
1/4
5
10
1個
G
1/4
5
10
1個
Rc
3/8
5
10
1個
G
1/4
6.5
10
1個
Rc
3/8
6.5
10
1個
Rc
1/4
8
10
1個
G
1/4
8
10
1個
Rc
3/8
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
9日目
530
( 583 )
9日目
540
( 594 )
9日目
670
( 737 )
9日目
600
( 660 )
9日目
680
( 748 )
9日目
710
( 781 )
9日目
680
( 748 )
9日目
780
( 858 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・使用流体は空気・水です。・ナット・スリーブ一体型 チューブ用継手のソケットです。

ご注意

  • 本商品は、スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●MCTPTY・MCUNE・TJBNC
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●MCUE・TJBSC
 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
●MCTPTY・MCUNE
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

●MCUE
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。

●TJBNC・TJBSC
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
材質SUS316黄銅
使用流体空気・水
使用温度範囲−65〜260℃(空気)
0〜100℃(水)
−40〜80℃
最高使用圧力チュ−ブ最高使用圧力に準じる
使用真空圧力−100kPa
■構造図
チューブ用継手  ナット・スリーブ一体型 ソケット:関連画像
■特長
ナットとスリーブが一体となっており、
配管時にチューブのねじれが発生しません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ソケット
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオン
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオンエルボ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 チーズ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ニップル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格420-1,390 -940 -2,270 -2,330 -370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途非磁性-耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性
種類ソケットユニオンストレートユニオンエルボチーズニップル
接続 種類管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質黄銅-SUS316SUS316SUS316黄銅

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング