17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用管内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 パネルマウント

通常単価(税別)
2,2704,030
税込単価
2,4974,433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用流体は空気・水です。・ナット・スリーブ一体型のパネルマウント型チューブ用継手です。

  • 本商品は、スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MCBU
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 パネルマウント:関連画像
[ M ]材質 SUS316


規格表

型式T
MCPTK41
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チュ−ブ
外径(mm)
適用チュ−ブ
内径(mm)
LB二面幅CDEM¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.H1H2H31〜4コ5〜20
MCBU442.54161410141784M12×1.02,0601,650
66444717121718.584M14×1.02,1201,830
886477.51914192084M16×1.02,7702,490
1010850822172221.584M18×1.03,6602,950
121210549.52419242385M20×1.04,2103,650

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
2.5
10
1個
6
4
10
1個
8
6
10
1個
10
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・使用流体は空気・水です。・ナット・スリーブ一体型のパネルマウント型チューブ用継手です。

ご注意

  • 本商品は、スパナにてナットを本体に突き当たるまで締め込んでご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
材質SUS316黄銅
使用流体空気・水
使用温度範囲-65~260℃(空気)
  0~100℃(水)
     -40~80℃     
最高使用圧力チュ-ブ最高使用圧力に準じる
使用真空圧力-100kPa

■構造図

■特長
ナットとスリーブが一体となっており、
配管時にチューブのねじれが発生しません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 パネルマウントのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社製品(機械)に組み込んで使用しています。機械の部品として設計の段階から設定していますので、機能的にも充分満...もっと読む
0人が参考にしています。
チューブ配管
5
満足度:5.0
スリーブがあるため締めつけてもチューブが共回りしにくい。また、スリーブがナットと一体になっているため扱いやすい。使用感に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 パネルマウント
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオン
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオンエルボ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 チーズ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,270-1,390 -940 -2,270 -2,330 -420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性
種類隔壁ユニオンユニオンストレートユニオンエルボチーズソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS316-SUS316SUS316SUS316黄銅
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング