メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)です。

| 型式 |
| UNYLF6 |
| 型式 | L1 | L2 | B | C | D1 | E | L | G | N | P | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1~9コ | 10~50 | |||||||||||
| UNYLF | 4 | 17.5 | 23.5 | 16 | 10 | 21 | 3.2 | 11 | 18 | 15.5 | 11 | 8 | 430 | 400 |
| 6 | 19.5 | 27 | 17.5 | 12.5 | 26 | 4.2 | 13.5 | 22.5 | 17 | 13.5 | 12 | 460 | 430 | |
| 8 | 22 | 29 | 19 | 14.5 | 30 | 4.2 | 15.5 | 26.5 | 18 | 15.5 | 16 | 520 | 490 | |
| 10 | 25.5 | 33 | 21.5 | 17.5 | 36 | 4.2 | 18.5 | 31.5 | 20 | 18.5 | 25 | 590 | 560 | |
| 12 | 28 | 35.5 | 23 | 20 | 41 | 4.2 | 21 | 37 | 21.5 | 21 | 34 | 830 | 780 | |
【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)です。
| MJBULS | MJBULS 以外 | ||
| 使用流体 | 空気 | 水 | 空気 |
| 使用温度範囲* | −15〜60℃ | 5~40℃ | 0〜60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | −100kPa | − | −100kPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~