17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

プレート取付用取手

通常単価(税別)
1561,709
税込単価
1721,880
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】小型で安価なプレート取付用の取手です。小型のパネル扉等に向いた取手で、材質はポリカーボネート・...

詳細を確認
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
プレート用取手:関連画像

[ ! ]取付ねじM6は並目です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HHDSポリカーボネイト(黒)
HHDSWポリカーボネイト(白)
HHDSAADC12焼付塗装 シルバーメタリック
HHDSSSUS304相当バフ研磨


規格表

型式
HHDS90
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LL1HhA質量(g)¥基準単価
TypeHHDS・HHDSWHHDSAHHDSSHHDSHHDSWHHDSAHHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
901103224131743901422264831,008
1041273727.71625651502492735041,208
12214943.332.519421022202692945781,554
[ ! ]取付ボルトは付属しておりません。下記関連部品を参照ください。
[ ! ]タイプ:HHDSについて、L寸指定がない場合は90になります。

使用例

関連部品

 ねじ
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
代表商品六角穴付ボルト-ステンレス六角穴付ボルト 三価クロメート
画像

丸棒取手 寸法固定タイプ 関連画像1_関連部品

丸棒取手 寸法固定タイプ 関連画像2_関連部品



型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

取付ピッチ(L)

(mm)

グリップ太さ

(mm)

高さ

(mm)

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
樹脂
ポリカーボネート(黒)
90
13
32
ポリカーボネート
なし
10
1個
樹脂
ポリカーボネート(黒)
104
16
37
ポリカーボネート
なし
10
1個
樹脂
ポリカーボネート(黒)
122
19
43.3
ポリカーボネート
なし
10
1個
アルミ合金
ADC12
90
13
32
ADC12
焼付塗装
10
1個
アルミ合金
ADC12
104
16
37
ADC12
焼付塗装
10
1個
アルミ合金
ADC12
122
19
43.3
ADC12
焼付塗装
10
1個
ステンレス
SUS304相当
90
13
32
SUS304相当
バフ研磨
10
1個
ステンレス
SUS304相当
104
16
37
SUS304相当
バフ研磨
10
1個
ステンレス
SUS304相当
122
19
43.3
SUS304相当
バフ研磨
10
1個
樹脂
ポリカーボネート(白)
90
13
32
ポリカーボネート
なし
10
1個
樹脂
ポリカーボネート(白)
104
16
37
ポリカーボネート
なし
10
1個
樹脂
ポリカーボネート(白)
122
19
43.3
ポリカーボネート
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】小型で安価なプレート取付用の取手です。小型のパネル扉等に向いた取手で、材質はポリカーボネート・アルミ・ステンレスの3材質のご用意です。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • キャップ付樹脂取手 画像

    ミスミ

    キャップ付樹脂取手

    キャップが付いているため、取付後に蓋をするようにキャップすることで、ボルトを隠すことができます。

  • アルミ取手 画像

    ミスミ

    アルミ取手

    外付けのアルミ取手です。ザグリ穴加工がされており、ボルト・ナットで取付可能です。

  • 樹脂外付取手 画像

    ミスミ

    樹脂外付取手

    軽量・安価なナイロン製取手です。荷重のかからない場所に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート取付用取手のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
光学機械装置のパネルの取っ手
5
満足度:5.0
最も安価なポリカーボネート製を購入したが、十分に剛性があり、使いやすい。常備してよいと感じた。 M6を設計にあまり使わ...もっと読む
1人が参考にしています。
設備のカバードアの取っ手
4
満足度:4.0
サイズ、材質等いろいろ選べるので重宝しています。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
カバーの取っ手
5
満足度:5.0
きれいな流線型でデザインもシンプルで、 使用箇所の見た目やデザイン性を損なわない。 安価なわりにそこそこ強度もあり、カバ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具取っ手
5
満足度:5.0
安価の割に丈夫 2年ほどで割れが出ましたが、またすぐに購入しました コスパがgood
0人が参考にしています。
樹脂カバーの取手
5
満足度:5.0
丈夫で金額も納期も満足です。 1個づつ丁寧に梱包されていたのも傷や汚れ防止にもなるので 良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート取付用取手
丸棒取手 台座プレート付タイプ
【クリーン洗浄品】アングル取手 プレート付
【クリーン洗浄品】プレート付丸棒取手
つまみ取手
角棒取手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格156-693 ---243 -508 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・ストレート-----
対応シリーズミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ-----
取付方法めねじ-----
洗浄方法洗浄無し-----
付属品なし(単品)-----

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング