17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 特性・用途

  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取手色

  • 全長

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

外付アルミ楕円取手

外付アルミ楕円取手
通常単価(税別)
1,0011,211
税込単価
1,1011,332
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・楕円形状で握り易い取っ手です。【材質】・アルミ合金

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


外付アルミ楕円取手:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-UADLアルミ合金静電塗装(シルバー)
C-UADR静電塗装(黒)


規格表

型式
C-UADR152
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1Hh質量
(g)
¥基準単価
TypeLC-UADLC-UADR
C-UADL(シルバー)
C-UADR(黒色)
11412955381421,0011,120
1521671811,0991,211


関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像1_関連部品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像2_関連部品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像3_関連部品

関連商品

商品名【C-VALUE】
外付アルミ楕円取手
アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手
丸棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像1_関連商品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像2_関連商品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像3_関連商品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像4_関連商品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像5_関連商品

【C-VALUE】外付アルミ楕円取手  関連画像6_関連商品

U字形種類楕円タイプアングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法丸穴外止めめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

規格外品サービスのご案内

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

特性・用途

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取手色

全長

最小発注数量
非磁性
101~150
114
シルバー
129
1個
非磁性
151~200
152
シルバー
167
1個
非磁性 / 反射防止
101~150
114
129
1個
非磁性 / 反射防止
151~200
152
167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,211
( 1,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・楕円形状で握り易い取っ手です。【材質】・アルミ合金

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外付アルミ楕円取手のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
大型ステージのスライド機構の持ち手
5
満足度:5.0
多少力を込めて人力で押し引きする大型ステージをスライドさせる部分で用いました。手袋をしたまま片手を入れる幅は十分あり握り...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の取手として使用
5
満足度:5.0
今回の治具は重量がありましたので、剛性のあるもの・取付強度のあるもの として探した結果、この取手を選択しました。 問題な...もっと読む
1人が参考にしています。
機械加工治具
3
満足度:3.0
治具設置用グリップとして使用。取手厚みが握るのに丁度良いサイズ。アルミのため、軽い。
1人が参考にしています。
トレイの取っ手に
5
満足度:5.0
上から固定できる、女性も扱うので軽量で持ちやすいという条件でこちらを使用。持ち手もちょうど良く、使い心地もいいです。
1人が参考にしています。
引き戸の取手に使用しました
5
満足度:5.0
強度、外観、寸法精度どれも問題ありません アルミ製で軽量です 冬場は冷たそうなのでハンドル部に発泡ゴムなどがライニングさ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外付アルミ楕円取手
アルミ楕円取手
樹脂外付取手 小型タイプ
【クリーン洗浄品】外付丸棒グリップタイプ取手
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 アルミ合金 外付け アルマイト艶出しタイプ
アングル取手 アルミタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,001-455 -297-1,520832
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法丸穴めねじ外止め-丸穴外止め
材質アルミ合金アルミ合金樹脂-アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング