17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

丸棒取手 おねじ・小径タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸棒取手 おねじ・小径タイプ

販売終了

型番

C-UWANM8-75

2025年06月に販売終了となりました。

【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。推奨代替品は<UWANM10-80>です。MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。

丸棒取手 おねじ・小径タイプになります。【材質】SPCC【表面処理】クロムメッキ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。
    推奨代替品は<UWANM10>です。MISUMI-VONAの商品ページ にて仕様をご確認ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

環境対応
RoHS非対応
特性・用途
該当なし
本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
[ストレート] ストレート
取付方法
おねじ
材質
[スチール] スチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ(mm)
75
取付高さ【範囲選択】(mm)
35.1~40
全高(mm)
40
グリップ断面形状
[丸形] 丸形

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト