17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 全長 L(またはH1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

円錐形レバー

円錐形レバー
通常単価(税別)
4761,472
税込単価
5241,619
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的な定番の円錐型レバーです。・グリップ材質は、機械構造用炭素鋼です。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



矢視A

円錐形レバー:関連画像

[ ! ]P穴はH8穴です。
[ ! ]*d部分はノックピン用穴です。ノックピンはこちらにてご選定するか、または別途ご用意ください。

Typeレバー
[ M ]材質[ S ]表面処理
C-LRGNN機械構造用炭素鋼クロムめっき


規格表

型式
C-LRGNN5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LDHBd参考質量
(g)
¥基準単価
TypeP
C-LRGNN5401297215476
65014108219492
863161110333637
1080201412366791
1210025181541341,051
1612532221852291,472

型番リスト

表示件数

グリップ太さ

(mm)

全長 L(またはH1)

(mm)

最小発注数量
7
40
1個
8
50
1個
10
63
1個
12
80
1個
15
100
1個
18
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番の円錐型レバーです。・グリップ材質は、機械構造用炭素鋼です。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円錐形レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐形レバー
【クリーン洗浄品】円錐形レバー
長形グリップ KDC
固定グリップレバー ローレット付きタイプ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
ステンレス筒型握り SSG
メーカーミスミミスミ鍋屋バイテックミスミミスミ小西製作所
通常価格476--330 -525 -1,2171,008 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定固定固定グリップ固定回転固定形
形状テーパテーパスティック形(テーパ)テーパフラットスティック形(ストレート)
取付方法圧入圧入めねじおねじおねじおねじ
グリップ材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼樹脂樹脂SUS304ステンレスSUS303
グリップ詳細材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼ナイロンABS樹脂SUS304-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング