17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 軸高さ h(mm)

    ~mm
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • オイルシール適応軸径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートユニット角型 固定側標準タイプ 海外製アンギュラベアリング5級

サポートユニット角型 固定側標準タイプ 海外製アンギュラベアリング5級
通常単価(税別)
4,93010,090
税込単価
5,42311,099

類比品比較ポイント:本商品は定格荷重が類似品と異なります。類似品とのスペックを比較の上、ご選定ください...

詳細を確認
  • d=25以上の取り付け穴は4箇所ございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表



d=6~8

d=10~25

サポートユニット角型 固定側標準タイプ 海外製アンギュラベアリング5級:関連画像
[ ! ]d=6・8には④オイルシールは1個です。
[ ! ]d=25の取付穴は4ヵ所です。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
固定側のみ固定側と支持側
SET
①③⑥⑦①③⑥⑦
C-BSWC-BSW-SETS45CSS400四三酸化鉄皮膜


規格表

型式 
C−BSW15(固定側単品型式)
C−BSW15−SET(SET品型式)
■構成部品
番号部品名称 数量 
ベアリングハウジング 1 
海外製アンギュラベアリング5級 1組 
カバー 1 
オイルシール 2 
六角穴付ボルト 4 
カラー 2 
締付けナット(セットピース付き) 1 
[!] ①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
[!]  ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式支持側
SET
LL1L2L3BHhB1H1P12M
(細目)
Tオイル
シール
適用軸径
C-BSWC-BSW-SET
TypeNo.¥基準単価¥基準単価
C−BSW6−SET
(セット購入時のみ)
6205.5223.54225131820305.59.511M6×0.75129.55,2606,590
8S82372645232172526386.61111M8×1.014105,2606,660
811.55,2606,660
10S1024629.567043253624529M10×1.016124,9306,690
10144,9306,690
1212M12×1.019155,0606,930
15S152536580493041256011M15×1.02219.55,9207,860
15205,9207,860
20204210501095585675M20×1.030257,5009,480
25254813601410568356685M25×1.53531.58,75010,090
[ ! ]*No.20とボールねじBSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510、BSBR(K)2510及びNo.15とボールねじBSBR(K)2010との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。
No.許容アキシアル荷重(N)基本動定格荷重(N)
67201880
810103090
1019104260
1221204660
1523505320
20578012490
25697014140
 
■付属カラー寸法
付属カラー寸法
*8S、10Sはオイルシール内径寸法が従来品より
小さくなっています。ボールねじ固定側寸法に
あわせてご使用ください。
■付属カラー寸法
No.DVL
69.565
8S1085.5
811.585.5
10S12105.5
1014.5105.5
1215.5125.5
15S19.51510
15201510
20252011
2531.42515
 
■付属締付けナット寸法
付属締付けナット寸法
[ ! ]固定止めねじはセットピースを挿入の上、
締め付けてください。
■付属締付けナット寸法
No細目ねじBdDmm:セットスクリュ
推奨締付トルク[N・m]
6M6×0.7551014.5M30.63
8□M8×1.06.51317M3
10□M10×1.081520M3
12M12×1.081722M3
15□M15×1.082125M3
20M20×1.0112635M41.5
25M25×1.5153343M53

詳細情報

基本情報

類比品比較ポイント:本商品は定格荷重が類似品と異なります。類似品とのスペックを比較の上、ご選定ください。

ご注意

  • d=25以上の取り付け穴は4箇所ございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~3031~
値引率基準単価15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、
締付けナット詳細はこちら
[ ! ]ボールねじ適用表はこちら
[ ! ]付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト