メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安1万回。中精度用途に特化したプローブ030シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します...
詳細を確認NPT030 コンタクトプローブ
NRT030W リセプタクル

| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | SWP-A | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式(Type・No.) | - | 先端形状 |
| NPT030 | - | J |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安回数 | ¥基準単価 (50個入り) | |
| Type | No. | ||||||||
| NPT | 030 | J・B・U | 0.55mm | 1.5mm | 28gf | 0.3A | 200mΩ | 1万回 | 10,700 |
| 型番 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法 (参考) | リード線長さ | リード線 | ¥基準単価 (50個入り) | ||
| Type | No. | 末端形状 | |||||
| NRT | 030 | W | NPT030 | φ0.45mm | 860mm | φ0.3 | 6,900 |
| 当社類似品 NP31-H | エコノミーシリーズ NPT030-U | |
| プランジャ材質 | SK4 | SK4 |
| プランジャ表面処理 | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| バレル材質 | りん青銅 | りん青銅 |
| スプリング材質 | SWP-A | SWP-A |
| スプリング表面処理 | 金メッキ仕上 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| リセプタクル材質 | りん青銅 | りん青銅 |
| 最小取付ピッチ(mm) | 0.6 | 0.55 |
| フルストローク(mm) | 2.0 | 1.5 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 22 | 28 |
| 許容電流(A) | 1.0 | 0.3 |
| 抵抗値(mΩ) | 170 | 200 |
| 交換目安 | 3万回 | 1万回 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
交換目安1万回。中精度用途に特化したプローブ030シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~