メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

交換目安2万回。中精度用途に特化したプローブ038シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します...
詳細を確認NPT038 コンタクトプローブ
NRT038W リセプタクル

| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | SWP-A | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式(Type・No.) | - | 先端形状 |
| NPT038 | - | J |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安回数 | ¥基準単価 (50個入り) | |
| Type | No. | ||||||||
| NPT | 038 | J・B・E・U | 0.76mm | 2.0mm | 23gf | 0.5A | 150mΩ | 2万回 | 3,700 |
| 型番 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法 (参考) | リード線長さ | リード線 | ¥基準単価 (50個入り) | ||
| Type | No. | 末端形状 | |||||
| NRT | 038 | W | NPT038 | φ0.6mm | 860mm | φ0.48 | 4,900 |
| 当社類似品 NP38-H | エコノミーシリーズ NPT038-U | |
| スプリング材質 | SWP | SWP-A |
| スプリング表面処理 | 金メッキ仕上 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 最小取付ピッチ(mm) | 0.8 | 0.76 |
| プランジャ外径(φ) | 0.29 | 0.27 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 35 | 23 |
| 許容電流(A) | 1 | 0.5 |
| 抵抗値(mΩ) | 120 | 150 |
| 交換目安 | 3万回 | 2万回 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
交換目安2万回。中精度用途に特化したプローブ038シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ
2.8通常価格(税別):660円~