メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ75シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します...
詳細を確認
NPE75 コンタクトプローブ
NRE75 リセプタクル
| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | BeCu | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | SWP-A | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式 | - | 先端(末端)形状 |
| NPE75 NRE75 | - - | E SC |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安 回数 | ¥基準単価 (50個入り) | ¥先端形状単価(基準単価+) | ||
| VH・LM | B3 | その他 | |||||||||
| NPE75 | V・B・A1・E・K・T・ T6・U1・VH・LM・B3 | 1.91mm | 6.4mm | 203gf | 3.0A | 40mΩ | 20万回 | 3,800 | 1,000 | 3,400 | 0 |
| 型番 | 末端形状 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法 (参考) | ¥基準単価 (50個入り) |
| NRE75 | CR・SC | NPE75 | φ1.35mm | 2,200 |
| 当社類似品 NP120-A | エコノミーシリーズ NPE75-V | |
| プランジャ材質 | SK4 | BeCu |
| バレル・リセプタクル材質 | 黄銅 | りん青銅 |
| スプリング材質 | SWP | SWP-A |
| スプリング表面処理 | 金メッキ仕上 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| フルストローク(mm) | 6.5 | 6.4 |
| 抵抗値(mΩ) | 60 | 40 |
| 交換目安 | 25万回 | 20万回 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 50 | 203 |
| RoHS10対応 | 対応 | 保証外 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ75シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 89シリーズ
3.8通常価格(税別):363円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 88シリーズ
4.3通常価格(税別):99円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
4通常価格(税別):1,595円

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~