メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ100シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献しま...
詳細を確認NPE100 コンタクトプローブ
NRE100 リセプタクル

| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | BeCu | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | SWP-A | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式 | - | 先端(末端)形状 |
| NPE100 NRE100 | - - | V WW |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安 回数 | ¥基準単価 (50個入り) | ¥先端形状単価(基準単価+) | |
| VH | その他 | |||||||||
| NPE100 | V・B・A1・VH | 2.54mm | 6.4mm | 284gf | 3A | 30mΩ | 20万回 | 2,900 | 500 | 0 |
| 型番 | 末端形状 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法 (参考) | ¥基準単価 (50個入り) |
| NRE100 | CR・SC・WW | NPE100 | φ1.75mm | 1,900 |
| 当社類似品 NP60HD−M | エコノミーシリーズ NPE100−V | |
| プランジャ材質 | C1730B | BeCu |
| バレル・リセプタクル材質 | 洋白 | 黄銅 |
| スプリング材質 | ステンレス | SWP-A |
| スプリング表面処理 | − | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| プランジャ外径(φ) | 1.51〜2.00 | 1.3 |
| 抵抗値(mΩ) | 50 | 30 |
| 交換目安 | 10万回 | 20万回 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 170 | 284 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ100シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ
4通常価格(税別):132円~