メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ100シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献しま...
詳細を確認NPM100 コンタクトプローブ
NRM100 リセプタクル

| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | SUS304 | − |
| [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式 | - | 先端(末端)形状 |
| NPM100 NRM100 | - - | V SC |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安 回数 | ¥基準単価 (50個入り) | ¥先端形状単価(基準単価+) | |
| VH | その他 | |||||||||
| NPM100 | V・B・A1・VH | 2.54mm | 6.35mm | 113gf | 3A | 50mΩ | 20万回 | 2,900 | 900 | 0 |
| 型番 | 末端形状 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法 (参考) | ¥基準単価 (50個入り) |
| NRM100 | CR・SC・WW | NPM100 | φ1.75mm | 2,000 |
| 当社類似品 NP60-M | エコノミーシリーズ NPM100-V | |
| プランジャ材質 | C1730B | SK4 |
| バレル・リセプタクル材質 | 洋白 | 黄銅 |
| スプリング材質 | ステンレス | SUS304 |
| プランジャ外径(φ) | 1.7 | 1.5 |
| フルストローク(mm) | 6.5 | 6.35 |
| 抵抗値(mΩ) | 50 | 50 |
| 交換目安 | 30万回 | 20万回 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 150 | 113 |
| RoHS10対応 | 対応 | 保証外 |
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ100シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):594円~