メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ156シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献しま...
詳細を確認NPM156 コンタクトプローブ
NRM156 リセプタクル

| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ①プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ②バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③スプリング | SWP-A | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 型式 | - | 先端(末端)形状 |
| NPM156 NRM156 | - - | V WW |
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安回数 | ¥基準単価 (50個入り) |
| NPM156 | V・B・A1・VH | 3.96mm | 6.35mm | 113gf | 5A | 50mΩ | 20万回 | 4,800 |
| 型番 | 末端形状 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法 (参考) | ¥基準単価 (50個入り) |
| NRM156 | CR・SC・WW | NPM156 | φ2.75mm | 3,500 |
| 当社類似品 NP89SF−D | エコノミーシリーズ NPM156−A1 | |
| プランジャ材質 | C1730B | SK4 |
| プランジャ表面処理 | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| バレル材質 | 黄銅 | りん青銅 |
| スプリング材質 | ステンレス | SWP-A |
| スプリング表面処理 | 金メッキ仕上 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ボール | SUJ | - |
| リセプタクル材質 | 洋白 | りん青銅 |
| 最小取付ピッチ(mm) | 4.5 | 3.96 |
| プランジャ外径(φ) | 3.95 | 3.96 |
| フルストローク(mm) | 6.4 | 6.35 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 100 | 113 |
| 許容電流(A) | 3 | 5 |
| 抵抗値(mΩ) | 50 | 50 |
| 交換目安 | 30万回 | 20万回 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
交換目安20万回。中精度用途に特化したプローブ156シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

INGUN
高電流プローブ HSS-150シリーズ
5通常価格(税別):629円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~