メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 種類

  • 接続ねじ 種類

  • 接続ねじ

  • 内径(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
  • 潤滑方式

  • ブッシュ 材質

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)

ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応) C-PHSO5
  • ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)
  • ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)
  • ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)
通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用的なスチールと無給油タイプのロッドエンドベアリングをご用意しました。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。
    推奨代替品は<PHSC・PHSCL・PHSCM・PHSCLM・PHSO・PHSOL・PHSOM・PHSOLM>および<E-GYW・E-GYWLE-GZN・E-GZNLE-GZW・E-GZWLE-GYN・E-GYNL>です。各商品ページにて仕様の違いをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認

型番:

C-PHSO5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-PHSO5の仕様・寸法情報

種類
ロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類
標準
接続ねじ 種類
おねじ・右ねじ
接続ねじ
M5×0.8
内径(mm)
5
本体材質
[スチール] S45C
潤滑方式
給油
静負荷容量ラジアル(N)
5700
ブッシュ 材質
H62
L寸タイプ
標準タイプ
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

外形図・規格表


ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応):関連画像
タイプめねじタイプおねじタイプ[ M ]材質
右ねじ左ねじ右ねじ左ねじホルダ球面内輪ブッシュ(ライナー)
スチールタイプC-PHSCC-PHSCLC-PHSOC-PHSOLS45C相当(三価クロメート)GCr45H62
無給油タイプC-PHSCMC-PHSCLMC-PHSOMC-PHSOLMS45C相当(三価クロメート)GCr45PTFE

めねじタイプ

ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応):関連画像:関連画像

①スチールタイプ ②無給油タイプ

おねじタイプ

ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応):関連画像:関連画像

①スチールタイプ ②無給油タイプ



規格表

型式DD1D2LL1M×PBB1TWd1(r)静負荷容量
ラジアルCs{kN}
質量
Typed
めねじタイプ

右ねじ
C-PHSC
C-PHSCM


左ねじ
C-PHSCL
C-PHSCLM
516198.59113536.527M5×0.81068497.70.3~0.75.761618
618211010133940.530M6×1.0126.7595118.967.27.652226
8222512.512.5164748.536M8×1.25169121410.411.612.94747
1026291515195657.543M10×1.52010.5146.51712.914.5187777
10AM10×1.25
12303317.517.5226566.550M12×1.752212161915.41724100100
143420257457M14×2.02513.51982216.924160
14AM14×1.5
1640432222278485.564M16×2.028152119.428.539220220

[ ! ]①スチ-ル、②無給油

 
型式DLL1M×PBB1d1(r)静負荷容量
ラジアルCs{kN}
質量
Typed
おねじタイプ

右ねじ
C-PHSO
C-PHSOM


左ねじ
C-PHSOL
C-PHSOLM
516194142.533M5×0.8206687.70.3~0.75.761314
618214546.536M6×1.0226.756.798.967.27.652020
822255354.542M8×1.2525991210.411.612.93038
1026296162.548M10×1.52910.5111412.914.5185555
1230336970.554M12×1.753312121615.417248585
1434377778.560M14×2.03613.5141916.92431140140
1640438687.566M16×2.04015152119.428.539210210

[ ! ]①スチ-ル、②無給油

型番リスト

表示件数
型番
C-PHSO5

種類

接続ねじ 種類

接続ねじ

内径

(mm)

本体材質

潤滑方式

静負荷容量ラジアル

(N)

ブッシュ 材質

最小発注数量
ロッドエンドベアリング
おねじ・右ねじ
M5×0.8
5
[スチール] S45C
給油
5700
H62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用的なスチールと無給油タイプのロッドエンドベアリングをご用意しました。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。
    推奨代替品は<PHSC・PHSCL・PHSCM・PHSCLM・PHSO・PHSOL・PHSOM・PHSOLM>および<E-GYW・E-GYWLE-GZN・E-GZNLE-GZW・E-GZWLE-GYN・E-GYNL>です。各商品ページにて仕様の違いをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

d標準タイプ
C-PHSCC-PHSCLC-PHSOC-PHSOLC-PHSCMC-PHSCLMC-PHSOMC-PHSOLM
¥基準単価
1~10コ
5390390360420420390390
6360
8450450420420480480450450
10480480440440520520480480
10A570
12550550530530640640580580
14810810640
14A890
168408407907901,0201,020930930

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■類似部品との比較

 C-VALUE類似部品
RoHS対応非対応対応
規格GB規格準拠
GB/T9161-2001
独自仕様
寸法D寸法肉厚D寸法コンパクト
静的ラジアル剛性値高い普通
ラジアルスキマ0.008~0.082mm0.035mm以下
ボールの動きトルクの規定無し
引張強度同等

[ ! ]*寸法の詳細は規格表をご確認ください。



使用例

ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)の型番C-PHSO5のページです。 型番C-PHSO5に関する仕様情報を記載しております。
ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)のレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
ストッパとシリンダのジョイントに使用しました
4
満足度:4.0
粉じんのある個所で使用しているので、消耗品です。まず、価格が安いし短納期がいい!半年使っていますが、何の問題もありません...もっと読む
4人が参考にしています。
センタリング、イコライザ、チャック
4
満足度:4.0
ミスミの連結棒LBRFNFと組み合わせると センタリング、イコライザ、チャックなど機械らしい機械を作れるので 機械スペー...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の駆動部
5
満足度:5.0
強度、可動性共に問題なし。 安くなった分重宝致します。 右ネジ左ネジともに購入しましたが、それも問題ありませんでした。
1人が参考にしています。
機器の可動連結ロッドに使用
5
満足度:5.0
機器の可動連結ロッドに使用しました。動きに多少ばらつきがありましたが、次第に硬さも無くなり現在、快調に作動しています。慣...もっと読む
1人が参考にしています。
バイクのパーツ製作
5
満足度:5.0
バイクのブレーキトルクロッドの作製に使わせていただきましたがとてもいい感じです。 価格も助かりますので今後も使用させてい...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンドベアリング 標準タイプ (RoHS非対応)
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
ロッドエンドベアリング -標準タイプ メネジ(合金銅)- [PTLHS]
ロッドエンドベアリング -標準タイプ オネジ(合金銅)- [PTLOS]
ロッドエンドベアリング -標準タイプ無給油型 メネジ(ふっ素樹脂PTFE)-[NTLHS]
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプ
メーカーミスミミスミS・B(エス・ビー)S・B(エス・ビー)S・B(エス・ビー)ミスミ
通常価格360830 -1,031 -937 -1,014 -355 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ロッドエンドベアリング 種類標準標準標準標準標準標準
L寸タイプ標準タイプ----標準タイプ

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング