メカニカル部品技術窓口
X軸・Y軸・回転摺動のコンパクトな一体型ステージです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリ...
詳細を確認XYRSL60

目盛部分拡大図
XYRSL90

目盛部分拡大図
![]() | ![]() | ![]() |
| 天地逆転(9.8N以下) | 側面水平(17.15N以下) | 側面垂直(17.15N以下) |
■ステージの回転方法について

[ ! ]360°回転式のため、回転させ続けるとステージは回り
続けます。
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| XYRSL | アルミ合金 | 黒アルマイト |
| 型式 |
| XYRSL60 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル一回転移動量 (mm) | 耐荷重(N) | 真直度 (μm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||||
| XYRSL | 60 | φ60 | XY:±21 | 4.2 | 34.3 | 30 | 0.39 | 42,570 |
| 360°回転 | ||||||||
| 90 | φ90 | XY:±35 | 0.88 | 58,630 | ||||
| 360°回転 | ||||||||
X軸・Y軸・回転摺動のコンパクトな一体型ステージです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル一回転移動量 (mm) | 耐荷重(N) | 真直度 (μm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||||
| XYRSL | 60 | φ60 | XY:±21 | 4.2 | 34.3 | 30 | 0.39 | 42,570 |
| 360°回転 | ||||||||
| 90 | φ90 | XY:±35 | 0.88 | 58,630 | ||||
| 360°回転 | ||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270)
4通常価格(税別):63,640円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
5通常価格(税別):24,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~