17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式

通常単価(税別)
15,62016,720
税込単価
17,18218,392
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

送りねじ式の水平面Z軸ステージ。高耐荷重タイプです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
【C-VALUE】【標準】水平面Z軸 送りねじ式:関連画像
ZLFD40
ZLFD60
[ ! ]正面右側にクランプ及び目盛りが付いています。[ ! ]下面プレートは3点で固定します。
[ ! ]ハンドルを右に回転させるとステージ面が上昇します。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細は(こちら
本体
[ M ] 材質:アルミ合金
[ S ] 表面処理:黒アルマイト
送りねじ材質
[ M ] 材質:銅(C3604)
[ S ] 表面処理:無電解ニッケルメッキ
規格表
型式
ZLFD40
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
平行度
(μm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TYPENo.
ZLFD4040×40+50.510029.40.1515,620
6060×60+70.510098.10.3716,720
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
当社類似品 ZLTCG40エコノミーシリーズ ZLFD40
材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
移動ガイドリニアガイドアリ溝 送りねじ式
移動量(mm)±3+5
耐荷重(N)19.629.4
移動精度・真直度(μm)5保証外
許容モーメント荷重
(N・m)
ピッチング0.9保証外
ヨーイング1.5
ローリング0.5
モーメント剛性
("/N・cm)
ピッチング3.66保証外
ヨーイング0.91
ローリング5.64
平行度(μm)100100
自重(㎏)0.140.15
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
29.4
0~5
34
10
1個
50.1~100.0
41~60
41~60
60
60
98.1
0~7
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,620
( 17,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,720
( 18,392 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送りねじ式の水平面Z軸ステージ。高耐荷重タイプです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
平行度
(μm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TYPENo.
ZLFD4040×40+50.510029.40.1515,620
6060×60+70.510098.10.3716,720

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
画像検査装置のカメラ位置調整部分
4
満足度:4.0
標準品ですが、頑丈で精度も申し分ありません。 豊富なラインナップから選べるのも魅力です。
2人が参考にしています。
ちょっとした精密実験用に
5
満足度:5.0
X-Yと組み合わせて、ちょっとした精密実験に使っています。メモリもついているし、使いやすいと思います。今までラボジャッキ...もっと読む
0人が参考にしています。
段取り替えの時間短縮に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使っている生産設備装置で複数の製品を製作しています。治工具など、製品ごとの段取り替え時の脱着において、調整が発生し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 リニアボール
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
水平面Z軸ステージ (BHE)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ駿河精機
通常価格15,620-11,330 -28,930 -39,900 -24,000 -31,059 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
ステージ面水平垂直水平水平垂直水平
送り方式送りねじ送りねじマイクロメータヘッドラボジャッキ送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝リニアボールパンタグラフアリ溝リニアボール
移動量(範囲)(mm)~+10.0~±10.0~±10.0+30.1~±10.1~30.0~±10.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金SUS440Cアルミ合金アルミ合金スチール

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング