17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング

通常単価(税別)
26,25031,780
税込単価
28,87534,958
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リード2mm、5mm、10mmから選択可能なアリ溝送りねじ式ステージ。ラック&ピニオンと同等のロングス...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ZLSL
[ ! ]図の目盛りはL120のもので、L90・L150の場合と異なります。
[ ! ]ハンドル1回転移動量が変わってもLが同じであれば外形寸法は変わりません。

[ M ]材 質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
 

規格表

型式
ZLSL90-5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ハンドル1回転
移動量(mm)
移動量
(mm)
LN取付穴数
(mm)
E
(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TYPENo.取付穴列数(N×2)真直度
ZLSL902±279036205514.7300.1824,530
5
10
1202±421204822.5800.227,060
5
10
1505±57150510251100.2229,700
10
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。こちら
[ ! ]アジャスタブルプレートXPLT40:取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。こちら

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

移動量(Z距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

送り方式(送りピッチ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
±27
30
2
10
1個
±10.1~30.0
±27
30
5
10
1個
±10.1~30.0
±27
30
10
10
1個
±30.1~
±42
30
2
10
1個
±30.1~
±42
30
5
10
1個
±30.1~
±42
30
10
10
1個
±30.1~
±57
40
5
10
1個
±30.1~
±57
40
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,250
( 28,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,250
( 28,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,250
( 28,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,950
( 31,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,950
( 31,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,950
( 31,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,780
( 34,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,780
( 34,958 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リード2mm、5mm、10mmから選択可能なアリ溝送りねじ式ステージ。ラック&ピニオンと同等のロングストロークを実現。

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ハンドル1回転
移動量(mm)
移動量
(mm)
LN取付穴数
(mm)
E
(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TYPENo.取付穴列数(N×2)真直度
ZLSL902±279036205514.7300.1824,530
5
10
1202±421204822.5800.227,060
5
10
1505±57150510251100.2229,700
10
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。こちら
[ ! ]アジャスタブルプレートXPLT40:取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。こちら
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロングのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作品
3
満足度:3.0
この商品は試作品を作製した際に部材として購入・使用しました。機能等についてはカタログで確認した通りでしたし、動作について...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
多機能送りねじ式ステージ(Z軸)
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ スリムロングタイプ
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
メーカーミスミミスミミスミミラック光学ミラック光学中央精機
通常価格26,250-21,270 -13,860 -26,899 -16,013 -42,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目31日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ送り用ツマミ標準マイクロメータ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝V溝とクロスローラ
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0
テーブル長さ(範囲)(mm)26~4041~6041~6026~40~2561~90

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング