メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・交換目安10万回・ターンプローブストロークに伴いプランジャが回転し、フラックスや酸化被膜を破壊できま...
詳細を確認コンタクトプローブ
NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
リセプタクル
NR60
(末端形状選択)

| 番号 | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | プランジャ | C1730B | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 |
| ② | バレル | 洋白 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ③ | スプリング*2 | ステンレス | − |
| ④ | ボール | 黄銅 | 金メッキ仕上 |

A
A-20
A-24
B
C
D
E
G
H(四ツ割)
J
M
N

AH
SH
TH
ターンプローブ
TNP72
リセプタクル
NR72
(ハンダ・カシメタイプ)
ターンプローブ
TNP10
リセプタクル
NR10
(ハンダ・カシメタイプ)
ターンプローブ
TNP60
リセプタクル
NR60
(末端形状選択)

| 番号 | 部 品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ⑤ | プランジャ | SK4 | ニッケル下地ロジュームメッキ仕上 |
| ⑥ | バレル | 銅合金* | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ⑦ | スプリング | SWP | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ⑧ | ボール* | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| 番号 | 部 品 | [ M ]材質 | [ S ] 表面処理 |
| ⑨ | リセプタクル | 銅合金* | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ⑩ | ラッピングポスト | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |

A
A-20
C
K
■リセプタクル末端形状パ夕ーン選定例
ラッピングタイプ ハンダ・カシメタイプ *ハンダタイプ 端子取付タイプ*ハンダタイプは製造方法上、末端部外側にふくらみがあります。
強く取付穴に押し込んでいただければ性能上問題ありませんが、必要に応じて外径調整 の上ご使用ください。
[ ! ] B:ハンダ・カシメ・端子取付タイプとは、リード線素線をB形状のΦ1.1穴に入れてハンダを流し入れて固定するか、円筒部を圧着端子ツールなどで
潰して(カシメて)固定するか、リード線付き端子を使用するか、を選択できるという意味です。
| 型式 | − | 先端(末端)形状 |
| TNP72 TNP60 NR60 | − − − | C A C |
| 商品 | 型式 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1~69本 | 70~99 | 100~500 | ||||||||
| コンタクトプローブ | NP60SF | A・A20・A24・ B・C・D・E・ G・H・J・M・N | 2.54mm | 6.4mm | 20gf | 50gf | 3A | 50mΩ | 30万回 | 140 | 130 | 110 |
| NP60S | 20gf | 100gf | ||||||||||
| NP60 | 30gf | 150gf | ||||||||||
| NP60H | AH・SH・TH | 150 | 140 | 120 | ||||||||
| NP60HD | A・A20・A24・B・C・ D・E・G・H・M・N | 170gf | 10万回 | 140 | 130 | 110 | ||||||
| 商品 | 型式 | 末端形状 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1~69本 | 70~99 | 100~500 | |||||
| リセプタクル | NR60 | A・B・C | NP60SF NP60S NP60 NP60H NP60HD | 1.78~1.79mm | 50 | 50 | 50 |
| 商品 | 型式 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 | 許容電流 | 抵抗値 | 交換 目安回数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 初期 | 2/3ストローク | 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | ||||||||
| ターンプローブ | TNP72 | C・K | 1.27mm | 4.5mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 250mΩ | 30万回 | 710 | 690 | 670 |
| TNP10 | 1.9mm | 5.5mm | 20gf | 140gf | 200mΩ | 30万回 | 620 | 590 | 580 | |||
| TNP60 | A・A20・C・K | 2.54mm | 6.4mm | 50gf | 165gf | 200mΩ | 10万回 | 540 | 500 | 490 | ||
[ ! ]ターンプローブを2/3ストロークさせた時、 40°~45°程度回転いたします。
ストローク開始時、および2/3~ストロークエンドは回転せずに上下するだけです。
| 型式 | d | d1 | (L) | (L1) |
| TNP72 | 0.53 | 0.53 | 1.0 | − |
| TNP10 | 0.73 | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
| TNP60 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| 商品 | 型式 | 末端形状 | 組合せ ターンプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | |||||
| リセプタクル | NR72 | - | TNP72 | 0.93〜0.94mm | 90 | 80 | 80 |
| NR10 | TNP10 | 1.39〜1.41mm | 70 | 60 | 60 | ||
| NR60 | A・B・C | TNP60 | 1.77〜1.79mm | 50 | 50 | 50 | |