メカニカル部品技術窓口
ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら
詳細を確認| 型式 | − | 先端(末端)形状 | − | リード線色 | − | リード線長さ |
| NP68S3SF NR76 NRB68 | − | B | − | W | − | 1000 |
| 型式 | リード線 色選択 | リード線長さ(mm) | リード線 | 導線 | 最大使用 電圧 | 使用 リセプタクル | リード線長さ400mm | リード線長さ1000mm | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| 1~69本 | 70~99 | 100~500 | 1~69本 | 70~99 | 100~500 | |||||||
| NRB68 | W(白) R(赤) BL(青) | 400 1000 | φ0.63 | φ0.12×7本 | 250V | NR68 | 270 | 260 | 250 | 340 | 330 | 320 |
| NRB76 | φ0.63 | φ0.12×7本 | NR76 | 280 | 270 | 260 | 400 | 390 | 370 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
480円 ( 528円 ) | 3日目 |
336円 ( 370円 ) | 3日目 |
480円 ( 528円 ) | 3日目 |
336円 ( 370円 ) | 3日目 |
480円 ( 528円 ) | 3日目 |
336円 ( 370円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 89シリーズ
3.8通常価格(税別):363円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
4通常価格(税別):1,595円

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~