17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 穴形状

  • W(mm)

    ~mm
      [3-22/0.05mm単位]
    • P(mm)

      ~mm
        [3-22/0.05mm単位]
      • R(mm)

        ~mm
          [0.2-11/0.1mm単位]
        • S(mm)

          ~mm
            [0.5-5/0.05mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 5日以内

          検査治具用ブロック

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -

          【特長】・樹脂パネル用クリップの脱着を用意にできるブロックです。

          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          未確定:候補が2型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:
          (注文可能数 0個)

          外形図・規格表

          穴形状
          B(丸)BR(四角)
          KJRSB(丸)
          KJRSBR(四角)

          [ M ]材質 S45C
           

          規格表

          型式PWRS
          KJRSB
          KJRSBR

          P10.0
          P10.0


          W6.00


          R2.0

          S2.00
          S1.65
          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式丸・四角共通四角のみS
          指定0.05mm単位
          H¥基準単価
          Type穴形状P
          指定0.05mm単位
          W
          指定0.05mm単位
          R
          指定0.05mm単位
          KJRSBKJRSBR
          KJRS(丸)
          B

          (四角)
          BR
          3.00〜22.00P≧W
          (W≧3.00)
          0.2≦R≦W/20.5〜5.00S+37.55,1005,800

          詳細情報

          基本情報

          【特長】・樹脂パネル用クリップの脱着を用意にできるブロックです。

          ご注意

          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          納期・価格

          価格表

          数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口
          数 量1〜910〜2021~
          値引率基準単価5%お見積り
          出荷日通常
          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

          納期

           5 日目出荷
              ご注文締切  

          ストークB

          3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
          [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円


          出荷日については、こちらをご覧ください。

          概要・仕様

          使用例


          ローレットピンをまわすと、ブロックが開閉します。

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。