17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

タイミングベルト用金具 マルチフィッティングタイプ (旧型式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイミングベルト用金具 マルチフィッティングタイプ (旧型式)

販売終了

型番

TBC2-4

2018年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はTBCN2-4です。仕様の違いをご確認ください。

【大口お買い得品】まとめ買いで最大76%OFFになります
【材質】
<ベルト金具、プレート>SUS304相当
【付属品】
<六角穴付ボルト×4本>、ステンレス
【ベルト種類(幅寸法)】
S2M040(4mm)、S2M060(6mm)、S2M100(100mm)
S3M060(6mm)、S3M100(10mm)、S3M150(15mm)
P2M060(6mm)
P3M100(10mm)、P3M150(15mm)
GT2040(4mm)、GT2060(6mm)
GT3060(6mm)、GT3150(15mm)
MA3100(10mm)、MA3150(15mm)
【関連商品】
<タイミングベルト>
オープンエンドベルト アイアンラバー®(MA3)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(S3M)


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • 商品の安定供給を維持するために、規格変更を実施致します。
  • 現行商品は在庫がなくなり次第、販賣停止とさせていただきます。代替品は下記URLをご参照ください。タイミングベルト用金具 マルチフィッティングタイプ
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ベルト用金具
ベルト種類
S2M / 2GT / P2M
ベルト幅(mm)
4
セット品/単品
単品
材質証明書
対象外
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト