17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト径 d(φ)

    ~mm
  • 耐熱温度(℃)

    ~mm
  • ベルト周長 L(m)

    ~mm
      [1-20/1m単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ【1~10個入り】

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    断面が中空状になっており、専用金具を差し込むことで簡単にエンドレス接合をすることができます。必要な長さ...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    MBQ

    MBQC

    Typeタイプ表面形状[ M ]材質耐熱温度
    MBQ中空ロープ鏡面オレンジポリウレタン80℃
    MBQC中空ロープ用
    接続金具
    A5052
    [ ! ]MBQは食品衛生規格厚生省告示434号に合格済みです。

    規格表

    型式L
    MBQ612
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L(周長)プーリ
    最小P.D
    5%張力
    (N)
    適用金具
    接続金具
    ¥基準単価/m
    Typed指定1m単位
    MBQ51~204024.5MBQC5590
    65044.1MBQC6810
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式[ M ]材質¥1パック基準単価
    Typed(1パック10コ入り)
    MBQC5A50521,010
    6

    型番リスト

    表示件数

    タイプ

    ベルト径 d

    (φ)

    耐熱温度

    (℃)

    プーリ最小P.D.

    (mm)

    材質

    ベルト周長 L

    (m)

    材質証明書:材質

    材質証明書:材質(備考)

    RoHS?最小発注数量
    中空ロープタイプ
    オレンジ
    5
    80
    40
    ポリウレタン
    1 ~ 20
    ポリウレタン
    中空ロープ
    10
    1個
    中空ロープタイプ
    オレンジ
    6
    80
    50
    ポリウレタン
    1 ~ 20
    ポリウレタン
    中空ロープ
    10
    1個
    中空ロープ接続金具
    -
    5
    -
    -
    -
    -
    A5052
    中空ロープ用接続金具
    10
    1パック

    10個入り

    中空ロープ接続金具
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    A5052
    中空ロープ用接続金具
    10
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    1,040
    ( 1,144 )
    3日目
    1,040
    ( 1,144 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    断面が中空状になっており、専用金具を差し込むことで簡単にエンドレス接合をすることができます。必要な長さを自由に選択できます。

    【材質】ポリウレタン
    【表面形状】鏡面
    【色】オレンジ
    【ベルト径(φ)】5、6
    【ベルト周長(m)】1~20

    【【関連商品】
    〈新商品!丸ベルト用溝付きローラ〉丸ベルトの径に合わせた溝をローラに加工できます。
    詳細は、こちらへhttps://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/products/roller/round_belts/

    〈丸ベルト用プーリー・アイドラー〉詳細は、こちらへ
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M1000000000/M1003000000/M1003020000/?Brand=MSM1

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~1920~3435~4950~100101~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]MBT−N・MBTH−Nは11本以上お見積り

    納期

    ●MBQ・MBQC
     3 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークA

    翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
    ●MBT-N・MBTH-N
     5 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークB

    3日目出荷200円/1本PM 8:00迄>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    (接合方法)
    丸ベルトを計算長または実測長よりも5%短い長さに、刃物で切断面が直角になるように切ります。
    専用接合金具MBQCをペンチなどではさみ、中空ベルトの片側の穴に金具の中央まで差し込みます。
    冬季など差し込みにくいときは、中空ベルトを40℃のぬるま湯に1~2分つけると入りやすくなります。
    金具のエッジをつぶさないよう注意して作業してください。
    丸ベルトのもう一方の穴にも、金具を差し込みます。

    ■ポリウレタン丸ベルトの特性

    ・物性

    kgf=N×0.101972

    項目試験法単位MBTMBTHMBN
    比重1.221.221.26
    硬度JIS K 6301JIS A889272
    5%モジュラスN/mm21.22.00.44
    10% 〃1.83.10.88
    100% 〃6.38.86.0
    300% 〃16.914.79.0
    引張強度24.5以上32.4以上30以上
    破断時伸び%400以上400以上600以上
    引裂強さkN/mm2889390以上

    ・引張応力(低伸張率)

    引張応力(N/mm2

    伸び(%)

    ・耐油性
    ・引張強度・伸度及び表面硬度の温度依存性

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプのレビュー
    4.7平均満足度:4.74件のレビュー
    ローラーコンベアの駆動ベルト
    5
    満足度:5.0
    丸ベルトが切れたときにいままでは溶着させてつくったりシャフトを外してかけなおしていたのですがこれだと簡単に長さ調整ができ...もっと読む
    2人が参考にしています。
    ネジフィーダのベルト
    5
    満足度:5.0
    溶着だと上手にできない、時間がかかる、調整ができない等 がありましたが、解決しています。 1年程度使用して抜けは発生して...もっと読む
    0人が参考にしています。
    コンベヤの修理
    5
    満足度:5.0
    破断時に即応修理できる点、助かります。熱を使わないので、食品製造には安心して使えます
    0人が参考にしています。
    従動滑車との連結
    4
    満足度:4.0
    以前は溶着タイプの丸ベルトを使用していましたが、端末の接続が溶着タイプに比べてとても容易になり組立作業が楽になりました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ
    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ
    ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ
    ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止
    バンコラン丸ベルト
    バンコード丸ベルト#489
    メーカーミスミミスミミスミミスミバンドー化学バンドー化学
    通常価格--680 --567 -2,762 -
    通常出荷日3日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    ベルト形状オープンエンド(中空タイプ)オープンエンド金型製作溶接接合品クローズエンドオープンエンド
    材質証明書対象対象対象対象--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    丸ベルトカテゴリの売れ筋ランキング