17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 表面カバー色

  • ベルト幅 W(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 単位質量(kg/㎡)

    ~mm
  • 許容張力(N/mm)

    ~mm
  • 連続使用温度(℃)

  • 周長(m)

    ~mm
      [1-240/0.01m単位]
    • 横桟枚数

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    横桟付平ベルト

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:14日目

    傾斜や平搬送など、ワークをしっかり受け止めながら搬送することができます。横桟取付ピッチはベルト周長を整...

    詳細を確認
    • 横桟取り付けピッチ寸法が30mm以上ですので、ベルト周長÷30以下になるような整数で桟の枚数をご指定下さい。
    • 【販売終了情報】ベルト仕様YBLTWは2023年3月31日で販売終了となりました。後継品はベルト仕様YBLTFになります。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が16型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    ■横桟形状詳細
    *W公差:±2㎜ [ ! ]横桟重量目安:6.6g/枚
    [ ! ]内径を周長とします。
    横桟付平ベルト:関連画像

    [ ! ]ベルト幅W寸は横桟幅寸と
    同じになります。

    横桟付平ベルト選定方法
    ①幅、周長、色の選定
    ②周長に対して、桟の枚数を決定

    [ ! ]横桟取付ピッチはベルト周長を整数で割り切れるものでご指定下さい。
      割り切れない場合は均等に横桟を溶着いたします。

    [ ! ]横桟溶着方法:高周波溶着

    ■ご使用頂く上での注意点

    [ ! ]横桟1枚につき荷重は2kg以下にてご利用ください。横桟は熱溶着のため、過負荷による
    使用は変形や破損につながるため、ご注意ください。

    [ ! ]規格表に記載されている許容範囲(プーリ径、張力、温度)外では使用しないで下さい。

    [ ! ]梱包したままの商品の長期保管はお控えください。ビニールテープでベルトを巻いている
    ため横桟の形状がやや変形する恐れがあります。

     
    Type用途平ベルト横桟
    プライ数[ M ]材質許容張力
    N/mm
    厚み
    mm
    単位質量
    kg/m2
    最小プ-リ径
    φmm
    連続使用温度
    食品適合摩擦係数色調硬度ショアA
    (°)
    表面(桟含む)裏面
    YBLTG傾斜搬送
    平搬送
    2熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布4.61.31.550−15~80×70
    YBLTF61.251.350−15~100
    [ ! ]YBLTF(白)は母材(ベルト)、横桟合わせて食品適合となります。緑色は不適合です。

    規格表

    型式横桟高さ横桟枚数周長L(m)
             
    Type ベルト幅(mm)      
    YBLTF 10030103.0

    [ ! ]ベルト価格計算方法:
    例:YBLTF100−30−10−3.0
    ベルト本体基準単価×周長L(m)+横桟単価×横桟枚数+ジョイント加工費=横桟付平ベルト価格
    1,430円 × 3.0 + 1,380円× 10 + 3,780円 =21,870円

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式横桟高さ
    (mm)
    横桟枚数周長L(m)
    指定0.01m単位
    ¥本体基準
    単価/m
    (本体基準単価+)
    Typeベルト幅
    W(mm)
    横桟溶着加工費/枚¥ジョイント加工費
    YBLTG
    YBLTG30305~2401.00~7.001,0101,3004,190
    501,6901,3003,520
    1003,3701,3004,210
    1505,0601,4605,550
    2006,7501,6205,410
    2508,4401,7606,750
    30010,1201,9108,110
    [ ! ]帯状ベルトをジョイント加工して出荷します。
    [ ! ]このベルトを使用したコンベヤは、こちら
    [ ! ]表示数量超えはお見積り

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式横桟高さ
    (mm)
    横桟枚数周長L(m)
    指定0.01m単位
    ¥本体基準
    単価/m
    (本体基準単価+)
    Typeベルト幅
    W(mm)
    横桟溶着加工費/枚¥ジョイント加工費
    YBLTF
    YBLTF30305~2401.00~7.004301,3804,780
    507101,3804,490
    1001,4301,3803,780
    1502,1401,5603,210
    2002,8501,7403,790
    2503,5601,9304,360
    3004,2702,1104,920
    [ ! ]表示数量超えはお見積り

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数
    型番

    表面カバー色

    ベルト幅 W

    (mm)

    厚み

    (mm)

    単位質量

    (kg/㎡)

    許容張力

    (N/mm)

    連続使用温度

    (℃)

    周長

    (m)

    横桟枚数

    RoHS?最小発注数量
    30
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    50
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    50
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    7 ~ 39
    10
    1個
    100
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    150
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    200
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    250
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 7
    5 ~ 239
    10
    1個
    300
    1.25
    1.3
    6
    -30~80
    1 ~ 240
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    30
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    50
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    50
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    7 ~ 39
    10
    1個
    [緑] 緑
    100
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    150
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    200
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    250
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    [緑] 緑
    300
    1.3
    1.5
    4.6
    -15~80
    1 ~ 7
    5 ~ 240
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目
    -
    ( - )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    傾斜や平搬送など、ワークをしっかり受け止めながら搬送することができます。
    横桟取付ピッチはベルト周長を整数で割り切れるものでご指定下さい。割り切れない場合は均等に横桟を溶着いたします。

    【材質】表面:熱可塑性ポリウレタン
    裏面:ポリエステル帆布
    【表面形状】平面(横桟付)
    【色】緑、白
    【ベルト幅(mm)】30~300
    【ベルト周長(m)】1~7

    【関連商品】
    <平ベルトプーリ・アイドラー>平ベルトプーリ・アイドラー一覧

    ご注意

    • 横桟取り付けピッチ寸法が30mm以上ですので、ベルト周長÷30以下になるような整数で桟の枚数をご指定下さい。
    • 【販売終了情報】ベルト仕様YBLTWは2023年3月31日で販売終了となりました。後継品はベルト仕様YBLTFになります。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~34~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     14 日目出荷


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    横桟付平ベルト:関連画像

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 平ベルト 一般用 画像

      ミスミ

      平ベルト 一般用

      食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまでさまざまなワークに対し、使用できます。

    • 平ベルト スライディング用 画像

      ミスミ

      平ベルト スライディング用

      搬送方向、横方向に滑性のある帆布を採用しました。ベルト上で搬送物を滞留、整列させるためのベルトです。

    • 平ベルト 耐油仕様 画像

      ミスミ

      平ベルト 耐油仕様

      食品油、機械油が付着する条件でご使用可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    横桟付平ベルトのレビュー
    3.6平均満足度:3.63件のレビュー
    主に傾斜コンベア
    5
    満足度:5.0
    桟がついているので傾斜しても滑らずに搬送ができ、また製品間のピッチが程よく揃い安定します。
    0人が参考にしています。
    搬送用コンベアに活用検討
    3
    満足度:3.0
    傾斜コンベアにサン付きを付けたが安定するが、蛇行レスが付いて入ればいいのですが
    0人が参考にしています。
    傾斜コンベア用ベルト
    3
    満足度:3.0
    蛇行調整用縦桟がないため蛇行調整が面倒です。縦桟付きをラインナップしてほしいです。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q横桟にかかる荷重はどれくらいが目安でしょうか?
    A
    目安として傾斜30度で横桟1枚につき2Kg以下でご使用できます。2Kg以上かけた場合、横桟の変形や破損につながりますのでご注意下さい。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    横桟付平ベルト
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト バラ物搬送用
    ハイガード抗菌防カビベルト
    特殊搬送用途ベルト SL-S1239
    特殊搬送用途ベルト SL-S3726
    特殊搬送用途ベルト SL-SY534R
    メーカーミスミミスミハバジットバンドー化学バンドー化学バンドー化学
    通常価格------
    通常出荷日14日目9日目〜7日目〜9日目9日目9日目
    特性傾斜汎用抗菌/防カビ傾斜 / 耐熱導電性 / 電子部品搬送傾斜 / 耐油
    表面カバー材質熱可塑性ポリウレタンポリウレタンポリウレタンシリコンゴムポリウレタン塩化ビニル
    プライ数2プライ1プライ2プライ2プライ1プライ1プライ
    心体材質ポリエステル帆布ポリエステル帆布----
    摩擦係数(対ミガキ銅参考値)表なし0.4----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング