17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が708型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 表面カバー色

  • 表面カバー形状

    • ラフトップ
  • 表面カバー材質

    • 樹脂
    • ゴム
  • ベルト幅 W(mm)

    ~mm
  • 摩擦係数(対ミガキ銅参考値)表

    ~mm
  • 摩擦係数(対ミガキ銅参考値)裏

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 単位質量(kg/㎡)

    ~mm
  • 許容張力(N/mm)

    ~mm
  • 最小プーリ径(φ)

  • ナイフエッジ(mm)

    ~mm
  • 連続使用温度(℃)

  • 周長(m)

    ~mm
      [0.5-20/0.01m単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    平ベルト 耐熱仕様 非粘着仕様

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    耐熱仕様は連続使用温度が最高180℃まで対応可能です。(型式HHBLT)非粘着仕様はベルト表面の付着性...

    詳細を確認
    • 周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が708型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図


      [ ! ]エンドレス加工して出荷します。
      [ ! ]ベルトの周長はベルト裏面の長さ(内径周長)になります。
     
    Type種類
    番号
    プライ
    表面
    形状
    [ M ]材質摩擦係数
    (対ミガキ鋼参考値)
    厚み
    mm
    単位質量
    kg/m2
    許容張力
    N/mm
    最小プ−リ径
    φmm
    ナイフ
    エッジ
    連続使用
    温度
    表面裏面
    HHBLT2平面シリコンゴムポリエステル1.70.251.61.8575×−40~180
    NSHBLT1平面ポリウレタンポリエステル0.20.150.913.520R5−10~80
    NSHBLTS1光沢面ポリウレタンポリエステル0.60.20.80.7415R3−10~80
    NSHBスカイブルー1光沢面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.20.80.7415R3−30~100
    NSHBLGライムグリーン1光沢面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.20.80.7415R3−30~100
    NSHBWN2光沢面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.41.5825(15)*(R3)*−30~100
    NSHBNスカイブルー2光沢面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.41.5825(15)*(R3)*−30~100
    NSHBLGNライムグリーン2光沢面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.41.5825(15)*(R3)*−30~100
    HFHBG1平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.40.20.80.7415R3−30~100
    HFHBW1平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.40.20.80.7415R3−30~100
    HFHBGN2平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.40.21.41.4830(15)*(R3)*−30~100
    HFHBWN2平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.40.21.41.4830(15)*(R3)*−30~100
    BHFHBWN2平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.40.21.41.5830(15)*(R3)*−30~100
    [ ! ]*1:( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
    [ ! ]プライ数とはベルトの布層の数。布層の数が多い程、許容張力が高くなりますが、最小プーリ径が大きくなります。
    [ ! ]HHBLTは耐熱仕様です。それ以外は非粘着仕様になります。
    [ ! ]耐油・耐薬品情報はこちらをご参照ください。
    [ ! ]旧規格内容 2014年まで
    Type摩擦係数
    (対ミガキ鋼参考値)
    厚み
    mm
    単位質量
    kg/m2
    許容張力
    N/mm
    最小プーリ径
    φmm
    ナイフエッジ連続使用温度
    HHBLT1.50.11.31.4575×-40~180
     
    ■平ベルト公差表
    幅公差
     
    厚み公差
     
    長さ公差
    公差 厚さ公差ジョイント部公差 長さ公差
    ~400
    ±2 ~1.0±0.1±0.3 ~2000±10
    401~500±3 1.1~1.5±0.2 2001~7000±20
       1.6~2.0 7001~10000±0.3%
       2.1~5.5±0.4 10001~
    ベルトの永久伸び率は全長に対して最大1%です。(参考値)

    規格表

    型式周長L(m)
         
    Type ベルト幅  
    HHBLT
    NSHBLT
     350
    350

    4.23
    4.23
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式周長L(m)¥本体基準単価/m¥エンドレス加工費(本体基準単価+)
    Typeベルト幅
    W(mm)
    指定
    0.01m単位
    ④ ⑤⑦ ⑧⑨ ⑩⑪ ⑫③・④・⑤・⑨・⑩⑥・⑦・⑧・⑪・⑫・⑬
    HHBLTNSHBLTNSHBLTSNSHB
    NSHBLG
    NSHBWNNSHBN
    NSHBLGN
    HFHBG
    HFHBW
    HFHBGN
    HFHBWN
    BHFHBWNHHBLTNSHBLTNSHBLTS・NSHB
    NSHBLG
    HFHBG・HFHBW
    NSHBWN・NSHBN
    NSHBLGN・HFHBGN
    HFHBWN・BHFHBWN
    HHBLT

    NSHBLT

    NSHBLTS

    NSHB

    NSHBLG

    NSHBWN

    NSHBN

    NSHBLGN

    HFHBG

    HFHBW

    HFHBGN

    HFHBWN

    BHFHBWN
    100.50〜20.007701501503003201102503501,7109301,080
    157702202304504701603805301,7109301,080
    208202903006106402105008701,7109301,080
    250.80〜20.008203603807608002606307001,7109301,080
    308204304509009603207601,0501,7109301,080
    358205005401,0601,1103708801,2301,7109301,080
    408205806101,2101,2704201,0101,4001,7109301,080
    502,8508207207601,5101,5905301,2601,7405,0401,7109301,080
    603,3801,1708709101,8201,9106301,5102,1007,2002,7701,5401,690
    704,1001,1701,0101,0602,1202,2307401,7602,4507,2002,7701,5401,690
    754,2601,1701,0801,1302,2702,3807801,8902,6307,2002,7701,5401,690
    804,5401,6801,1601,2102,4202,5408302,0202,7907,2002,8601,5401,690
    905,1101,7101,3001,3702,7202,8709302,2703,1507,2002,8601,5401,690
    1005,6901,8901,4501,5103,0203,1801,0402,5203,5007,2002,8601,5401,690
    1106,4402,0801,5901,6703,3303,5001,1402,7703,8407,2003,1502,0002,460
    1207,0202,2601,7301,8203,6203,8101,2503,0204,1907,2003,1502,0002,460
    1257,1002,3001,8101,8903,7803,9801,3003,1504,3709,3603,1502,0002,460
    1307,6002,4601,8801,9703,9304,1401,3503,2804,5509,3603,1502,0002,460
    1408,1902,6502,0302,1204,2304,4501,4603,5304,8909,3603,1502,0002,460
    1508,5202,6602,1602,2704,5404,7701,5603,7805,2409,3603,1502,0002,460
    1609,3703,0202,3102,4304,8405,0901,6704,0305,6009,3603,8603,2203,540
    1709,9403,2102,4602,5705,1305,4101,7704,2805,9409,3603,8603,2203,540
    18010,5303,4002,6002,7305,4405,7201,8804,5406,2909,3603,8603,2203,540
    19011,1203,5902,7402,8805,7406,0401,9804,7906,6409,3603,8603,2203,540
    20011,3503,8602,8903,0306,0506,3602,0905,0406,9909,3603,8603,2203,540
    21012,2903,9703,0303,1806,3506,6802,1905,2907,3409,3604,1203,2203,540
    22012,8704,1603,1803,3306,6506,9902,2905,5407,6909,3604,1203,2203,540
    23013,4604,3503,3203,4906,9507,3202,3905,8008,0409,3604,1203,2203,540
    24014,0504,5403,4703,6307,2607,6302,5006,0508,3909,3604,1203,2203,540
    25014,1504,5503,6103,7907,5607,9502,6006,3008,74011,5204,1203,2203,540
    26015,2104,9103,7603,9407,8508,2602,7106,5509,08011,5204,4303,2203,540
    27015,8005,1003,9004,1008,1608,5902,8106,8009,44011,5204,4303,2203,540
    28016,3905,2904,0404,2408,4608,9002,9207,0609,79011,5204,4303,2203,540
    29016,9705,4804,1904,3908,7709,2203,0207,31010,13011,5204,4303,2203,540
    30017,4105,7504,3404,5509,0709,5403,1307,56010,49011,5204,4303,2203,540
    31018,3805,9404,4704,6909,3709,8603,2307,81010,84017,1305,6003,2203,540
    32018,9606,1304,6204,8509,67010,1703,3408,06011,18017,1305,6003,2203,540
    33019,5506,3204,7705,0009,98010,4903,4408,32011,53017,1305,6003,2203,540
    34020,1406,5104,9105,16010,28010,8203,5508,57011,89017,1305,6003,2203,540
    35020,7406,7105,0605,30010,58011,1303,6508,82012,23017,1305,6003,2203,540
    36021,3306,9005,2005,45010,88011,4503,7509,07012,58020,2505,6003,9804,630
    37021,9107,0905,3405,61011,18011,7703,8509,32012,94020,2505,6003,9804,630
    38022,5207,2805,4905,75011,49012,0903,9609,58013,28020,2505,6003,9804,630
    39023,1007,4705,6405,91011,79012,4004,0609,83013,63020,2505,6003,9804,630
    40023,7007,6705,7806,06012,09012,7204,17010,08013,98020,2505,6003,9804,630
    41024,2907,8505,9206,22012,39013,0404,27010,33014,33022,1006,6503,9804,630
    42024,8908,0406,0706,36012,69013,3604,38010,58014,68022,1006,6503,9804,630
    43025,4608,2306,2206,51013,00013,6704,48010,84015,03022,1006,6503,9804,630
    44026,0608,4206,3506,67013,30014,0004,59011,09015,38022,1006,6503,9804,630
    45026,6408,6106,5006,81013,60014,3104,69011,34015,73022,1006,6503,9804,630
    46027,2508,8106,6506,97013,90014,6304,80011,59016,08023,3906,6503,9804,630
    47027,8509,0006,7907,12014,21014,9404,90011,84016,42023,3906,6503,9804,630
    48028,4309,1906,9307,28014,51015,2705,01012,10016,78023,3906,6503,9804,630
    49029,0309,3807,0807,42014,82015,5805,11012,35017,13023,3906,6503,9804,630
    50029,6209,5707,2207,57015,11015,9005,21012,60017,47023,3906,6503,9804,630
    [ ! ]NSHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。[ ! ]HHBLTの接合部は0.6mm程度厚くなることがあります。
    [ ! ]ミスミ製コンベアのベルト長さ計算方法はこちら

    技術情報

    ・平ベルトの選定方法はこちら
    ・ベルト表面・裏面の外観はこちら
    ・ベルトの耐油、耐薬品についてはこちら
    ・最小プーリ径以下で使用した場合、ベルトとプーリの間でスリップが生じる場合があります。
    ・ベルトの寿命は算出が難しい為、ベルトの傷み、表面の摩耗が見受けられたら交換の目安としてください。 詳細はこちら
    ・ベルトの進行方向は、本体印字の矢印方向でご使用ください。


     印字例

    ・平ベルトの、技術データ・耐油耐薬品・選定方法はこちら

    型番リスト

    表示件数

    特性

    表面カバー色

    表面カバー形状

    表面カバー材質

    ベルト幅 W

    (mm)

    プライ数

    心体材質

    摩擦係数(対ミガキ銅参考値)表

    摩擦係数(対ミガキ銅参考値)裏

    厚み

    (mm)

    単位質量

    (kg/㎡)

    許容張力

    (N/mm)

    最小プーリ径

    (φ)

    ナイフエッジ

    (mm)

    連続使用温度

    (℃)

    周長

    (m)

    材質証明書:材質

    RoHS?最小発注数量
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    10
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    15
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    20
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    25
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    30
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    35
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    40
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    50
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    60
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    70
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    75
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    80
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    90
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    100
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    110
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    120
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    125
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    130
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    140
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    150
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    160
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    170
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    180
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    190
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    200
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    210
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    220
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    230
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    240
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    250
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    260
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    270
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    280
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    290
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    300
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    310
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    320
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    330
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    340
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    350
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    360
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    370
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    380
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    390
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    400
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    410
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    420
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    430
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    440
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    450
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    460
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    470
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    480
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    490
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    500
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    1.4
    1.5
    8
    30(15)*
    (R3)*
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    [緑] 緑
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    10
    1プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    0.8
    0.7
    4
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    [緑] 緑
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    15
    1プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    0.8
    0.7
    4
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    [緑] 緑
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    20
    1プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    0.8
    0.7
    4
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    [緑] 緑
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    25
    1プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    0.8
    0.7
    4
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    ナイフエッジ / 非粘着性
    [緑] 緑
    フラット
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    30
    1プライ
    ポリエステル帆布
    0.4
    0.2
    0.8
    0.7
    4
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    耐熱仕様は連続使用温度が最高180℃まで対応可能です。(型式HHBLT)
    非粘着仕様はベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。
    エンドレス加工して出荷します。内径を周長とします。

    【材質】表面:シリコンゴム、ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン
    裏面:ポリエステル・ポリエステル帆布
    【表面形状】平面、光沢面
    【色】緑、白、スカイブルー、ライムグリーン
    【ベルト幅(mm)】10~500
    【ベルト周長(m)】0.5~20

    【関連商品】
    <平ベルトプーリ・アイドラー>平ベルトプーリ・アイドラー一覧

    ご注意

    • 周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ◦NSHBLT・HHBLT
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~45~1213~1920~5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。

    [ ! ]価格計算例(1円単位は切り捨て)
    NSHBLT50−4.23
    (指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
    4.23 × 820円 + 1,710円 =5,170円

    ◦NSHBLT・HHBLT以外
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜45〜78〜1011~
    値引率基準単価5%10%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。

    [ ! ]価格計算例(1円単位は切り捨て)
    HFHBG50−4.23
    (指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
    4.23 × 530円 + 930円 =3,170円

    納期

    ●NSHBLT
     5 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークB

    3日目出荷300円/1本PM 8:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円
     

    ●NSHBLT以外

     5 日目出荷

    [ NG ]ストーク不可


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    Type食品衛生性抗菌・防カビ性糸ほつれ防止耐水・耐湿熱性熱収縮防止表面清掃性すり込み収縮防止耐次亜塩素酸ナトリウム非付着性耐油性
    HHBLT
    NSHBLT
    NSHBLTS
    NSHB
    NSHBLG
    NSHBWN
    NSHBN
    NSHBLGN
    HFHBG
    HFHBW
    HFHBGN
    HFHBWN
    BHFHBWN
    ◎:優れている ◯:適用可 △:侵される場合があります −:適用不可

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 平ベルト 一般用 画像

      ミスミ

      平ベルト 一般用

      食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまでさまざまなワークに対し、使用できます。

    • 平ベルト スライディング用 画像

      ミスミ

      平ベルト スライディング用

      搬送方向、横方向に滑性のある帆布を採用しました。ベルト上で搬送物を滞留、整列させるためのベルトです。

    • 平ベルト 耐油仕様 画像

      ミスミ

      平ベルト 耐油仕様

      食品油、機械油が付着する条件でご使用可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    平ベルト 耐熱仕様 非粘着仕様のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    各種用途の製品搬送に
    5
    満足度:5.0
    今回は加熱された製品の搬送に使用しました。 他にも様々な用途に合わせて材質を選べるので助かります。
    1人が参考にしています。
    自社内生産設備に対する付帯部品として使用
    5
    満足度:5.0
    主として自社内で利用している生産設備に対し機械要素部品として使用しています。搬送装置のユニット部品として経年劣化時の置換...もっと読む
    1人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q180度以上で使用できますか?
    A
    使用できません。ベルトが溶ける恐れがあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平ベルト 耐熱仕様 非粘着仕様
    平ベルト 蛇行防止桟付 非粘着仕様
    平ベルト グリップ仕様
    平ベルト 蛇行防止桟付 グリップ仕様
    平ベルト 傾斜搬送用
    平ベルト 一般用
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
    材質証明書対象対象対象対象対象対象

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング