17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    ~mm
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 許容エンドプレイ(mm)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

    ~mm
      [4.1-24/0.1]
    • 軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

      ~mm
        [4.1-24/0.1]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

      • chemSHERPA対応品あり
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・複数のディスク材質であらゆる用途に対応・ステンレス板ばね(S...

      詳細を確認
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が45型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      外形図

      d1
      d2
      MCSSC  MCSSCWK
      標準穴キー溝付穴(d1・d2両側)
      [ ! ]適用軸径の推奨はめあい公差はh7です。
      [ ! ]d1,d2の公差はスリット加工前の公差です。
      [ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
      [ ! ]キー溝寸法は下記参照
      [ ! ]選定基準についてはこちらをご確認ください。
       
      Type部品[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
      MCSSC
      MCSSCWK
      本体アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト
      ディスクステンレス
      ボルトSCM435四三酸化鉄皮膜

       

      規格表

      型式軸穴径d1軸穴径d2
      MCSSC401015
      MCSSCWK32810
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
      [ ! ]キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
      LAFクランプボルト¥基準単価
      TypeDM締付トルク
      (N・m)
      MCSSCMCSSCWK
      クランピング
      MCSSC
      MCSSCWK
      16456              16.5753M2.512,5003,550
      204566.3578           18.47.56.53.72,7003,750
      25 566.35789.5310         21.698.54M31.73,0804,130
      32     89.5310111214      2912.4106M42.53,4104,460
      40     89.5310111214151618   3515.513.17.8M574,2005,250
      50          14151618202224411816.79M6124,8205,870
      [ ! ]d1,d2が*4,*5の場合、スリップしないように負荷トルクは下表 許容トルクの50%以下で使用してください。
      ■特性値
      型式許容トルク
      (N・m)
      許容偏角
      (°)
      許容
      偏心
      (mm)
      静的ねじり
      ばね定数
      (N・m/rad)
      最高回転数
      (r/min)
      慣性モーメント
      (kg・m2)
      許容
      エンドプレイ
      (mm)
      補正係数質量
      (g)
      TypeD
      MCSSC
      MCSSCWK
      160.9165060002.2×10-7±0.15~108
      201.395055007.0×10-713
      252.8130050002.2×10-6±0.224
      325140040005.6×10-653
      409330038001.5×10-590
      5016400035003.9×10-5±0.3180
      [ NG ] シングルディスクタイプは偏心を許容できません。
      [ ! ] 偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値です。複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
      [ ! ] 選定基準及びアライメント調整については>>こちらこちらをご参照ください。

      追加工

      Alterations軸穴径変更キー溝幅変更キー溝加工
      Spec.キー溝幅(b)を下表のように変更します
       指定方法  KLH4  KRH4
       軸穴径
      d1・d2
      KLH・KRH (b)t
      基準寸法許容差基準寸法許容差
      82±0.01251.0 +0.1
        0
      104±0.01501.8
      1252.3
      228±0.01803.3 +0.2
        0
       
      [ NG ]軸穴径変更(LDC・RDC)との併用不可
      [ ! ]キー溝付穴のみ適用
       
       軸径
      d1・d2
      LK・RK
      6~82
      8~103
      10~124
      12~175
      17~226
      22~248
       指定方法 
      LK3
      RK4
      [ ! ]キー溝加工は軸径φ6~です。
      [ ! ]キー溝寸法・別途参照
      指定0.1mm単位
       指定方法 
      LDC7.8
      RDC9.3

       
        D  LDC・RDC
      164~6
      204~8
      255~10
      328~14
      408~18
      5014~24
      CodeLDC(左軸)RDC(右軸)KLH(左軸)KRH(右軸)LK(左軸)RK(右軸)
      ¥/1Code500500無料600600

      型番リスト

      表示件数
      型番

      軸穴径 1 d1(またはd)

      (φ)

      軸穴径 2 d2(またはd)

      (φ)

      許容トルク(範囲)

      (N・m)

      外径 D

      (φ)

      許容トルク

      (N・m)

      全長

      (mm)

      慣性モーメント

      (kg・m2)

      最高回転数(範囲)

      (r/min)

      許容エンドプレイ

      (mm)

      最高回転数

      (r/min)

      軸穴形状

      軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

      軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

      RoHS?最小発注数量
      4 ~ 6
      4 ~ 6
      ~1.00
      16
      0.9
      16.5
      2.2×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      6000
      標準穴
      -
      -
      10
      1個
      4 ~ 6
      -
      ~1.00
      16
      0.9
      16.5
      2.2×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      6000
      標準穴
      -
      4.1 ~ 5.9
      10
      1個
      -
      4 ~ 6
      ~1.00
      16
      0.9
      16.5
      2.2×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      6000
      標準穴
      4.1 ~ 5.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      ~1.00
      16
      0.9
      16.5
      2.2×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      6000
      標準穴
      4.1 ~ 5.9
      4.1 ~ 5.9
      10
      1個
      4 ~ 8
      4 ~ 8
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      標準穴
      -
      -
      10
      1個
      4 ~ 8
      -
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      標準穴
      -
      4.1 ~ 7.9
      10
      1個
      -
      4 ~ 8
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      標準穴
      4.1 ~ 7.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      標準穴
      4.1 ~ 7.9
      4.1 ~ 7.9
      10
      1個
      5 ~ 10
      5 ~ 10
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      標準穴
      -
      -
      10
      1個
      5 ~ 10
      -
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      標準穴
      -
      5.1 ~ 9.9
      10
      1個
      -
      5 ~ 10
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      標準穴
      5.1 ~ 9.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      標準穴
      5.1 ~ 9.9
      5.1 ~ 9.9
      10
      1個
      8 ~ 14
      8 ~ 14
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      標準穴
      -
      -
      10
      1個
      8 ~ 14
      -
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      標準穴
      -
      8 ~ 13.9
      10
      1個
      -
      8 ~ 14
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      標準穴
      8 ~ 13.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      標準穴
      8 ~ 13.9
      8 ~ 13.9
      10
      1個
      8 ~ 18
      8 ~ 18
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      標準穴
      -
      -
      10
      1個
      8 ~ 18
      -
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      標準穴
      -
      8 ~ 18
      10
      1個
      -
      8 ~ 18
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      標準穴
      8 ~ 18
      -
      10
      1個
      -
      -
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      標準穴
      8 ~ 18
      8 ~ 18
      10
      1個
      14 ~ 24
      14 ~ 24
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      標準穴
      -
      -
      10
      1個
      14 ~ 24
      -
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      標準穴
      -
      14 ~ 24
      10
      1個
      -
      14 ~ 24
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      標準穴
      14 ~ 24
      -
      10
      1個
      -
      -
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      標準穴
      14 ~ 24
      14 ~ 24
      10
      1個
      6
      6
      ~1.00
      16
      0.9
      16.5
      2.2×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      6000
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      -
      10
      1個
      6 ~ 8
      6 ~ 8
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      -
      10
      1個
      6 ~ 8
      -
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      6.1 ~ 7.9
      10
      1個
      -
      6 ~ 8
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      キー溝付穴 d1・d2側
      6.1 ~ 7.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      1.01~3.00
      20
      1.3
      18.4
      7.0×10-7
      4,001~7,000
      +0.1/-0.1
      5500
      キー溝付穴 d1・d2側
      6.1 ~ 7.9
      6.1 ~ 7.9
      10
      1個
      6 ~ 10
      6 ~ 10
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      -
      10
      1個
      6 ~ 10
      -
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      6.1 ~ 9.9
      10
      1個
      -
      6 ~ 10
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      キー溝付穴 d1・d2側
      6.1 ~ 9.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      1.01~3.00
      25
      2.8
      21.6
      2.2×10-6
      4,001~7,000
      +0.2/-0.2
      5000
      キー溝付穴 d1・d2側
      6.1 ~ 9.9
      6.1 ~ 9.9
      10
      1個
      8 ~ 14
      8 ~ 14
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      -
      10
      1個
      8 ~ 14
      -
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      8 ~ 13.9
      10
      1個
      -
      8 ~ 14
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      キー溝付穴 d1・d2側
      8 ~ 13.9
      -
      10
      1個
      -
      -
      3.01~5.00
      32
      5
      29
      5.6×10-6
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      4000
      キー溝付穴 d1・d2側
      8 ~ 13.9
      8 ~ 13.9
      10
      1個
      8 ~ 18
      8 ~ 18
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      -
      10
      1個
      8 ~ 18
      -
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      8 ~ 18
      10
      1個
      -
      8 ~ 18
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      キー溝付穴 d1・d2側
      8 ~ 18
      -
      10
      1個
      -
      -
      5.01~10.00
      40
      9
      35
      1.5×10-5
      ~4,000
      +0.2/-0.2
      3800
      キー溝付穴 d1・d2側
      8 ~ 18
      8 ~ 18
      10
      1個
      14 ~ 24
      14 ~ 24
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      -
      10
      1個
      14 ~ 24
      -
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      キー溝付穴 d1・d2側
      -
      14 ~ 24
      10
      1個
      -
      14 ~ 24
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      キー溝付穴 d1・d2側
      14 ~ 24
      -
      10
      1個
      -
      -
      10.01~20.00
      50
      16
      41
      3.9×10-5
      ~4,000
      +0.3/-0.3
      3500
      キー溝付穴 d1・d2側
      14 ~ 24
      14 ~ 24
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ
      ・複数のディスク材質であらゆる用途に対応
      ・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
      値引率基準単価5%10%18%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

      ●標準穴
       3 日目出荷
          ご注文締切  

      ストークA

      翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
      [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円
      ●キー溝付穴
       3 日目出荷

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応のレビュー
      4.5平均満足度:4.52件のレビュー
      設備
      4
      満足度:4.0
      この商品は自社の設備に使用しています。以前に使用していたものが破損してしまいましたので、サイズを上げて確認をしているとこ...もっと読む
      0人が参考にしています。
      自動機製作時付帯部品として使用
      5
      満足度:5.0
      外販用自動機(ロボット)に対し機構部品として使用しています。ミスミは検索機能や手配(納期や決済)が簡便且つ無難な性能を兼...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
      カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
      ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)
      ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
      ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
      MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
      メーカーミスミミスミSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)鍋屋バイテック
      通常価格--1,994 -4,984 -5,343 -7,155 -
      通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜4日目
      特性・用途該当なし該当なし----
      シリーズディスク形ディスク形ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
      本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムA2017
      許容ミスアラインメント偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ
      許容偏角(deg)123331
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング