17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

通常単価(税別)
2421,040
税込単価
2661,144
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】101個以上から大幅割引き!中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウ...

詳細を確認
  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2025年1月31日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。

外形図

C-SFL6□□□ZZ
【エコノミーシリーズ】 ステンレスフランジ付玉軸受(小径・深溝)両シールド形 軽荷重・中速回転タイプ:外形図

 

(取付関係図)

 
[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材 質 SUS440C相当


規格表

型式
CSFL673ZZ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBD1Cr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Ds
(min)
R
(max)
Cr(動)NCor(静)N
C−SFL682ZZ252.36.10.60.0810028850002.70.080.22242
C−SFL692ZZ637.50.80.15197557500030.150.48284
C−SFL602ZZ73.58.50.923071600003.20.71294
C−SFL682AZZ2.562.67.10.80.0812541710003.70.080.36284
C−SFL692AZZ73.58.50.90.1523071630003.850.150.68
C−SFL673ZZ362.57.20.60.112441710003.60.080.33336
C−SFL683ZZ738.10.823273630003.90.10.53252
C−SFL693ZZ849.50.90.15332101600004.20.150.97284
C−SFL603ZZ9510.51340106560001.63294
C−SFL623ZZ10411.51375123500001.86
C−SFL674ZZ472.58.20.60.115260600004.60.080.35336
C−SFL684ZZ9410.313811255300050.11.14252
C−SFL694ZZ1112.510.15382127480005.20.151.96
C−SFL604ZZ1213.50.2569193480005.60.22.53280
C−SFL624ZZ13515774272400003.53294
C−SFL675ZZ582.59.20.60.0813050530000.080.41336
C−SFL685ZZ11512.510.15425158450006.20.152.18252
C−SFL695ZZ134150.2641241430006.60.22.84284
C−SFL605ZZ14516774283400003.85294
C−SFL625ZZ16180.31,028375360007.70.35.3
C−SFL676ZZ610311.20.60.1295122450006.60.10.77336
C−SFL686ZZ135151.10.156432464000070.153.04242
C−SFL696ZZ15171.20.2797293400007.60.24.26252
C−SFL606ZZ176190.31,3454683800080.36.61294
C−SFL626ZZ19221.51,390496320009.09273
C−SFL678ZZ8123.513.60.80.1323153400008.80.11.15399
C−SFL688ZZ165181.10.2958398360009.60.24.47284
C−SFL698ZZ196221.50.31,33151036000100.38.3
C−SFL608ZZ227251,9597723400013315
C−SFL6700ZZ1015416.50.80.154792441500010.30.152.1609
C−SFL6800ZZ1952110.31,02147037000120.36.1599
C−SFL6900ZZ226251.51,5097133400013.211.1357
C−SFL6701ZZ1218419.50.80.25512971300012.40.23.4872
C−SFL6901ZZ24626.51.50.31,71782131000140.313.2851
C−SFL6702ZZ1521422.50.80.25573261100015.40.23.91,040
C−SFL6802ZZ245261.10.31,23370128000170.38.3
C−SFL6902ZZ28730.51.52,5701,2652600019.9
[ ! ]kgf=N×0.101972
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10のみ213418
1018318623
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SFL682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重」
C−SFL682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重・低速」
C−SEFL682ZZ
基本定格荷重Cr(動)N14310085
Cor(静)N402824
ベアリング内部隙間最小 μm244
最大 μm131818
(参考)許容回転数 rpm850008500033600
RoHS10対応保証外対応
■寸法公差 (等級0級)
d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.008
2.5100
−0.008
10180
−0.008
18300
−0.010
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.560
−0.008
6180
−0.008
18300
−0.009
30500
−0.011
B 幅公差、C フランジ幅公差

(mm)
B 幅公差
C フランジ幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.040
2.5100
−0.120
10180
−0.120
18300
−0.120
D1 フランジ外径公差
D1
(mm)
フランジ外径公差
(mm)
を超え以下
6100.220
−0.036
10180.270
−0.043
18300.330
−0.052
30500.390
−0.062
[ ! ]公差寸法はJISに準拠。(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

特性・用途

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
2
7
3.5
229.6
60000
71.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
3
9
5
339.5
56000
105.7
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
5
14
5
773.5
40000
282.8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
6
17
6
1344.7
38000
467.6
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
8
22
7
1959.3
34000
772.1
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
3
10
4
375.2
50000
122.5
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
4
13
5
773.5
40000
271.6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
5
16
5
1028.3
36000
375.2
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
6
19
6
1389.5
32000
495.6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
10
15
4
478.8
15000
243.6
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
12
18
4
550.9
13000
296.8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
15
21
4
557.2
11000
326.2
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
3
6
2.5
123.9
71000
41.3
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
4
7
2.5
151.9
60000
60.2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
5
8
2.5
129.5
53000
50.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
6
10
3
294.7
45000
121.8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
8
12
3.5
323.4
40000
153.3
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
10
19
5
1021.3
37000
470.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
15
24
5
1233.4
28000
701.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
2.5
6
2.6
124.6
71000
41.3
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
2
5
2.3
100.1
85000
28
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
3
7
3
231.7
63000
72.8
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
4
9
4
380.8
53000
125.3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
5
11
5
424.9
45000
157.5
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
6
13
5
642.6
40000
246.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
8
16
5
958
36000
398
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
10
22
6
1509.2
34000
712.6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
12
24
6
1717.1
31000
821.1
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
15
28
7
2570.4
26000
1264.9
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
2.5
7
3.5
229.6
63000
71.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
2
6
3
196.7
75000
55.3
-
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
4
11
4
381.5
48000
127.4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
5
13
4
640.5
43000
240.8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
6
15
5
797.3
40000
292.6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
8
19
6
1330.7
36000
509.6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】101個以上から大幅割引き!
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2025年1月31日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜500501~
値引率基準単価15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
丸ベルトのプーリーに使用してます
5
満足度:5.0
径の小さいベルトプーリーが無いためフランジ付きのベアリングを選定しました ベルトを挟むガイドが要らないため重宝しました ...もっと読む
1人が参考にしています。
包装機のフィルムカット丸刃の回転用
5
満足度:5.0
SS製ベアリングからの置き換えに使用しました SUS製としては価格も手ごろだと思います。
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
安価で十分に仕様に耐えうるで遺品でした。 また購入検討させていただきます
0人が参考にしています。
交換部品
5
満足度:5.0
この商品は、自社の製品に使っているベアリングのメンテナンスで交換が必要ということでしたので、購入したものになります。旧品...もっと読む
0人が参考にしています。
スライド機構のガイドレール用として
4
満足度:4.0
フランジブを外側にして2個のベアリングを組み合わせることにより、ガイドレールを挟み込んだガイドラーを構成しました。 荷重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格242-125 -79 -84 -87 -225 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質SUS440C相当SUJ2SUJ2SUJ2SUS440C相当SUS440C相当
外輪タイプフランジ付フランジ付フラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング