17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

メタル・ジョイント T字・平行

通常単価(税別)
438735
税込単価
482809
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】クランプ式ボルト締めタイプ。L型を中心に様々な形状がございます。

  • 在庫がなくなり次第、一部商品の仕様を変更いたします。
  • 現行品と新仕様は共用可能です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



PBLSN7

PBLS8

PBLS9

PBLS10

PBLSN11

PBLSN701

[ ! ]ナット無し。本体に
タップがついています。

[ ! ]本体にナットが
溶接されています。

メタル・ジョイント:関連画像

 
 

図1
付属カラーサイズ

メタル・ジョイント:関連画像
Type[ M ]材質板厚[ S ]表面処理
PBLS□SAPH2.6mmカチオン電着塗装
PBLSN□
[ M ]材質:ポリエチレン(白)

規格表

型式
PBLSN11
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
構成部品(ブラケットを除く)¥基準単価
TypeNo.ボルトナットPBLSN・PBLS
PBLSN
(カチオン電着塗装)
7260M6−252M62607
70180M6−1010383
PBLS
(カチオン電着塗装)
8200M6−2510付属カラー501
9289533
101621付属カラー426
PBLSN11165362
*PBLS8・PBLS9は片方の金属ブラケットにタップが切ってあるため、付属のナットはありません。

使用例

[ ! ]PBLS8・PBLS10の利用方法は、付属のカラーにパイプを通し、パイプとメタル・ジョイントを滑べらせ、回転させて使用します。

型番リスト

表示件数

ジョイント形状

仕様

RoHS?最小発注数量
平行
PBLS8
10
1個
四方
PBLS9
10
1個
T型
PBLS10
10
1個
角度付
PBLSN7
10
1個
平行
PBLSN11
10
1個
ブラケット
PBLSN701
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】クランプ式ボルト締めタイプ。L型を中心に様々な形状がございます。

ご注意

  • 在庫がなくなり次第、一部商品の仕様を変更いたします。
  • 現行品と新仕様は共用可能です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタル・ジョイント T字・平行のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
パイプフレームを回転
4
満足度:4.0
パイプフレームを回転させて扉の開閉として使用しました。 フレームの遊びも少なく、スムーズに回転するのには満足です。 後は...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプの移動
5
満足度:5.0
イレクターパイプの移動部分に使用しました。 カラーが少しキツイので勝手に動くことはないです。
0人が参考にしています。
棚の修正
5
満足度:5.0
イレクターではなくアルミパイプの棚の修正で使用 イレクターと径が2mmほど違ったが問題なく使用できた
0人が参考にしています。
扉の開閉部
4
満足度:4.0
パイプフレームで扉付きの台車を製作した。その扉の開閉部分にこのメタルジョイントを使用した。取り付けは簡単。動きもスムーズ...もっと読む
0人が参考にしています。
イレクターのジョイント
5
満足度:5.0
納期が早いので少量、特急で必要な時に使っています。他社との互換性もあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタル・ジョイント T字・平行
【クリーン洗浄品】メタル・ジョイント T字・4方向
Φ28アルミパイプフレーム用平行取付ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アウター平行取付ジョイント(ハード)
Φ28アルミパイプフレーム用アウター十字型ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント インナージョイント用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格438--184429470245
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズミスミ パイプフレーム(φ27.5)ミスミ パイプフレーム(φ27.5)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)27.527.528282828
材質SAPH-ADC12ADC12ADC12ADC12

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング