17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • キャスタタイプ

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 車輪径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじ込み式キャスタ

通常単価(税別)
345759
税込単価
380835
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじ込み式のキャスターです。自在タイプと、自在ストッパー付タイプがあります。車輪径:50mm・75mm

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

FFS301 FFS301S(ストッパ付)
 
[ ! ]パイプ差込用スパナ(PFSP21)で締めつけてください。(こちらをご参照ください)
[ ! ]ステンレスパイプフレームに取付する場合は、インサートナット(SPFINS12)と併せてご使用ください。
 
Type本体車輪本体ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
FFS301
FFS301S
SPHC三価クロメ−ト合成ゴム


規格表

型式車輪材質
FFS301    −75R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
車輪材質
M
B
F
H
J
E
スパナ巾
mm
質量
g
許容荷重
N
¥基準単価
Type
D
成分
(並目)
ピッチ
FFS301
50
R
(合成ゴム)
12
1.75
20
17.5
68
35
22
19
165
300
270
75
グレ−
25
25.5
97
28
21
430
600
520
FFS301S
(ストッパ付き)
50
12
1.75
20
30.9
68
35
22
19
190
300
310
75
グレ−
25
43.3
97
28
21
485
600
600

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

車輪径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
自在
300
50
10
1個
自在
600
75
10
1個
ブレーキ付き自在
300
50
10
1個
ブレーキ付き自在
600
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
759
( 835 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじ込み式のキャスターです。自在タイプと、自在ストッパー付タイプがあります。車輪径:50mm・75mm

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~200201~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式キャスタのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
作業台
5
満足度:5.0
ファクトリーフレームを使用した移動式作業台のキャスタに使用しました 組付けも簡単で大変便利です。
0人が参考にしています。
重量物を置く棚に使用
4
満足度:4.0
数量が必要だったので、ある程度安価なもの、耐荷重の大きいものということで選定させていただきました。特に不満はなく使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台作製にて
5
満足度:5.0
現場の作業台の作製に使用しました。 キャスターのすべりも良く、とても使用しやすいです。 次回も購入予定です。
0人が参考にしています。
作業台に取り付け
5
満足度:5.0
可動式の作業台にするためにこちらを購入致しました。 レイアウトもスムーズに変えられるようになり、重宝しています。
0人が参考にしています。
作業現場のイスに使用
5
満足度:5.0
比較的安価で翌日届くため、こちらで購入。 ホームセンターなどで手に入るものと同等なため、不満点はありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式キャスタ
パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ
パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ
ファクトリーフレーム対応キャスタ 差込式タイプ
Φ28アルミパイプフレーム用キャスタ プレート式
Φ28アルミパイプフレーム用キャスタ 差し込み式
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格345-2,021 -572772 -1,020 -527 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様ボルトプレート差込み差込みプレート差込み
種類ファクトリーフレーム対応キャスタパイプフレーム用キャスタパイプフレーム用キャスタファクトリーフレーム対応キャスタ--
材質SPHCSPHCSPHC---
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング