17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

樹脂パイプ 内外径未仕上タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

様々な工業用途で使用されるポリアセタールとMCナイロンの樹脂パイプです。

  • 【受注停止情報】MCナイロングレードは材料切れのため一部サイズを受注制限しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ ! ]内外径は素材のままです。内外径仕上品はこちらをご覧ください。
[ ! ]材質特性:こちら参照
 
型式[ M ]材質グレード
FPIJJポリアセタールスタンダード
FPIJMMCナイロンスタンダード

 

規格表

型式DL
PIJC22  200
PIJA20  100
FPIJJD50L550
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D
選択
D
公差
L
指定1mm単位
VV
公差
¥基準単価
TypeL100200L201400L401600L601800L8011000
FPIJJ
(ポリアセタール・スタンダード)
30+ 2.0
  0
100100020  0
− 2.5
1,3501,9803,1203,7804,350
40302,2703,4005,0106,6207,560
50403,4005,1007,5609,83011,340
60+ 3.0
  0
50  0
− 3.0
4,8207,28011,06014,18016,070
70+ 3.5
  0
50  0
− 4.0
6,80010,21015,50019,85022,680
80609,07013,61020,41026,46030,240
90+ 4.0
  0
70  0
− 5.0
11,34017,01024,57033,26037,800
1008014,18021,36032,13041,58047,250
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D
選択
D
公差
L
指定1mm単位
VV
公差
¥基準単価
TypeL100200L201350
FPIJM
(MCナイロン・
スタンダード)
30+2.0
+0.1
10035015−1.0
−6.0
1,7002,840
40+3.0
+0.1
202,4904,160
50253,0605,100
60+5.0
+0.1
254,4207,370
70454,9908,320
80555,3208,880
90655,6709,450
100756,12010,210

型番リスト

表示件数

材質

外径

(φ)

長さ

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
ポリアセタール(ジュラコン®等)
30 ~ 100
100 ~ 1000
ポリアセタール
10
1個
MCナイロン
30 ~ 100
100 ~ 350
MCナイロン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な工業用途で使用されるポリアセタールとMCナイロンの樹脂パイプです。

ご注意

  • 【受注停止情報】MCナイロングレードは材料切れのため一部サイズを受注制限しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~1011~1516~2021~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

[ ! ]材質特性こちら参照

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂パイプ 内外径未仕上タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
耐水性が必要な個所に
4
満足度:4.0
パイプカラーとして使用しました。 丈夫で精度もよく軽くて使い易かったです。 内径のサイズを増やしてもらえると有難いです。
2人が参考にしています。
ちょっとした部品を製作しました
4
満足度:4.0
社内で使用する樹脂製のちょっとしたリング形状の部品の製作に素材として使用しました。サイズ違いの部品が何枚か欲しかったので...もっと読む
2人が参考にしています。
ラッピングフィルム紙管の位置決めに使用
5
満足度:5.0
フィルムをセットする際、固定位置を合わすのが難しい。樹脂パイプをフィルムの種類毎にセットする長さを決めて挿入し、常に同じ...もっと読む
1人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
通常外注依頼で製作していますが、この商品を加工して代替しました。 サイズが豊富で大変助かりました。
0人が参考にしています。
特殊用途の実験装置に使用しています
4
満足度:4.0
自社開発している特殊用途の実験装置に使用しています。実験装置にサンプルをセットするための容器として、このMCナイロン製の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂パイプ 内外径未仕上タイプ
【クリーン洗浄品】樹脂パイプ -内外形仕上タイプ-
【クリーン洗浄品】樹脂ロッド 外径フリー指定タイプ
【クリーン洗浄品】精密樹脂ロッド
べスペル®(ポリイミド)ロッド
樹脂ロッド(丸棒) 外径フリー指定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目5日目4日目5日目6日目1日目〜
特性・用途該当なし---耐熱性-
種類パイプパイプ丸棒丸棒丸棒丸棒
詳細グレードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード-
材質証明書対象対象対象対象対象対象

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング