17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 板厚 T(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • 長さ A(mm)

    ~mm
      [15-1200/0.1mm単位]
    • 幅 B(mm)

      ~mm
    • 長さ:公差

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    S50C A寸フリープレート(6面フライス相当品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウン...

    詳細を確認
    • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
    • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    • T 5・6・8・9・10・11の材質は、S45Cとなります。
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認

    型番:

    S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,​16,​20,​22,​25,​30,​32,​35,​38,​40,​45,​50,​55,​60,​65,​70,​75,​80,​85,​90,​95,​100,​105,​110,​115,​120,​125,​130,​140,​150,​180,​200]-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​32]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32]の仕様・寸法情報

    仕上げ方法
    6面フライス (6F)
    材質
    [構造用鋼・炭素鋼] S50C
    板厚 T(mm)
    5 ~ 32
    長さ A(mm)
    15 ~ 1200
    幅 B(mm)
    15 ~ 200
    板厚:公差
    ±0.1
    幅:公差(mm)
    ±0.1
    長さ:公差
    ±0.1
    表面処理
    無し
    洗浄方法
    洗浄無し
    コーナーR加工選択
    無し
    抜き穴加工選択
    無し
    抜き穴加工種選択
    無し
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    S50C
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    調査中

    外形図・規格表

    外形図

    S50C A寸フリープレート(6面フライス相当品) 外形図
    S5OC−CUT
     
    [ M ]材質 S50C
    [ ! ]T 5・6・8・9・10・11の材質は、S45Cとなります。

    規格表

    型式A   − B −  T
    S50C−CUT100 − 100 − 10
    型式仕上方法長さ(A)寸法公差幅平行度 (100mmあたり)板厚平行度
    (100mmあたり)
    平面度 (100mmあたり)全面直角度
    (100mmあたり)
    全周面取り
    ~600mm600.1~1200~A200mm200.1~500500.1~~T15T16~25T26~32
    S50C-CUT幅・板厚面フライス
    長さ精密切断
    ±0.1±0.20.030.050.10.050.050.040.030.05バリ無きこと
    C0.1程度の面取りとなる場合があります。

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    規格外品サービスによくある質問

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32]

    板厚 T

    (mm)

    長さ A

    (mm)

    幅 B

    (mm)

    長さ:公差

    RoHS?最小発注数量
    5 ~ 32
    15 ~ 1200
    15 ~ 200
    ±0.1
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
    上下面と幅をフライス仕上げした簿材を長さ0.1mm単位で精密切断する安価・短納期商品です。

    ご注意

    • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
    • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    • T 5・6・8・9・10・11の材質は、S45Cとなります。
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    TypeA
    0.1mm単位
    T
    B
    5689101112131415161819202225283032
    S50C−CUT15 〜 5015-         ---------
    50.1〜 100-         ---------
    100.1〜 250-         ---------
    250.1〜 400-         ---------
    400.1〜 600-         ---------
    600.1〜1000-         ---------
    1000.1〜1200-         ---------
    16 〜 5016  -  - --- --------
    50.1〜 100  -  - --- --------
    100.1〜 250  -  - --- --------
    250.1〜 400  -  - --- --------
    400.1〜 600  -  - --- --------
    600.1〜1000  -  - --- --------
    1000.1〜1200  -  - --- --------
    20 〜 5020-             -----
    50.1〜 100-             -----
    100.1〜 250-             -----
    250.1〜 400-             -----
    400.1〜 600-             -----
    600.1〜1000-             -----
    1000.1〜1200-             -----
    22 〜 5022  -  - --- - ------
    50.1〜 100  -  - --- - ------
    100.1〜 250  -  - --- - ------
    250.1〜 400  -  - --- - ------
    400.1〜 600  -  - --- - ------
    600.1〜1000  -  - --- - ------
    1000.1〜1200  -  - --- - ------
    25 〜 5025                ---
    50.1〜 100                ---
    100.1〜 250                ---
    250.1〜 400                ---
    400.1〜 600                ---
    600.1〜1000                ---
    1000.1〜1200                ---
    30 〜 5030-                 -
    50.1〜 100-                 -
    100.1〜 250-                 -
    250.1〜 400-                 -
    400.1〜 600-                 -
    600.1〜1000-                 -
    1000.1〜1200-                 -
    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    TypeA
    0.1mm単位
    T
    B
    5689101112131415161819202225283032
    S50C−CUT32 〜 5032  -  - --- - -  ---
    50.1〜 100  -  - --- - -  ---
    100.1〜 250  -  - --- - -  ---
    250.1〜 400  -  - --- - -  ---
    400.1〜 600  -  - --- - -  ---
    600.1〜1000  -  - --- - -  ---
    1000.1〜1200  -  - --- - -  ---
    35 〜 5035-                  
    50.1〜 100-                  
    100.1〜 250-                  
    250.1〜 400-                  
    400.1〜 600-                  
    600.1〜1000-                  
    1000.1〜1200-                  
    38 〜 5038- -  - --- - -  ---
    50.1〜 100- -  - --- - -  ---
    100.1〜 250- -  - --- - -  ---
    250.1〜 400- -  - --- - -  ---
    400.1〜 600- -  - --- - -  ---
    600.1〜1000- -  - --- - -  ---
    1000.1〜1200- -  - --- - -  ---
    40 〜 5040-                  
    50.1〜 100-                  
    100.1〜 250-                  
    250.1〜 400-                  
    400.1〜 600-                  
    600.1〜1000-                  
    1000.1〜1200-                  
    45 〜 5045-                  
    50.1〜 100-                  
    100.1〜 250-                  
    250.1〜 400-                  
    400.1〜 600-                  
    600.1〜1000-                  
    1000.1〜1200-                  
    50 〜 10050-                  
    100.1〜 250-                  
    250.1〜 400-                  
    400.1〜 600-                  
    600.1〜1000-                  
    1000.1〜1200-                  
    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    TypeA
    0.1mm単位
    T
    B
    689101112131415161819202225283032
    S50C−CUT55 〜 10055                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    60 〜 10060                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    65 〜 10065                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    70 〜 10070                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    75 〜 10075                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    80 〜 10080                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    85 〜 10085                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    90 〜 10090                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    95 〜 10095                  
    100.1〜 250                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    TypeA
    0.1mm単位
    T
    B
    689101112131415161819202225283032
    S50C−CUT100 〜 250100                  
    250.1〜 400                  
    400.1〜 600                  
    600.1〜1000                  
    1000.1〜1200                  
    105 〜 250105-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    110 〜 250110-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    115 〜 250115-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    120 〜 250120-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    125 〜 250125-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    130 〜 250130-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    140 〜 250140-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    150 〜 250150-                 
    250.1〜 400-                 
    400.1〜 600-                 
    600.1〜1000-                 
    1000.1〜1200-                 
    180 〜 250180--- - --  -- -----
    250.1〜 400--- - --  -- -----
    400.1〜 600--- - --  -- -----
    600.1〜1000--- - --  -- -----
    1000.1〜1200--- - --  -- -----
    200 〜 250200--- - --  -- -----
    250.1〜 400--- - --  -- -----
    400.1〜 600--- - --  -- -----
    600.1〜1000--- - --  -- -----
    1000.1〜1200--- - --  -- -----

    納期

     1 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークT

    当日出荷200円/1本正午迄>>こちら

    [ ! ]1日目出荷の受付はPM5:00までです。
    それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

    [ ! ]31個以上は納期が変わる可能性がございます。
     

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    S50C A寸フリープレート(6面フライス相当品)のレビュー
    4.5平均満足度:4.529件のレビュー
    部品
    3
    満足度:3.0
    ミリ単位で指定が出来、6Fで寸法も出ていて安価です。 緊急出荷サービス(ストーク)を利用したが到着予定日の19時を回って...もっと読む
    1人が参考にしています。
    製品としてお客様に納品
    1
    満足度:1.0
    20枚購入したら、ほぼ全品に打痕あり 製品として使えない 切削が必要となったため、割高になった
    1人が参考にしています。
    コスパのいい材料を求めて
    5
    満足度:5.0
    こちらの商品にたどり着きました。 普段取引してる材料屋さんとの比較で安いときがあれば こちらで購入しています。 問題なく...もっと読む
    0人が参考にしています。
    加工
    5
    満足度:5.0
    他社よりも値段が安かったので助かりました。 品質も問題ないです。
    0人が参考にしています。
    トグルクランプ台
    4
    満足度:4.0
    製品の穴あけ用ジグを製作するにあたり、トグルクランプを使うことにしました。トグルクランプを固定するための台と、製品を固定...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    S50C A寸フリープレート(6面フライス相当品)
    SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
    チタンフリープレート
    【クリーン洗浄品】チタン フリープレート
    SUS304プレート
    SUS303プレート
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目5日目8日目5日目5日目
    仕上げ方法6面フライス (6F)6面フライス (6F)6面フライス (6F)6面フライス (6F)上下面ロータリー研磨 (4F2RG)上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
    材質S50CSS400純チタン2種純チタン2種SUS304SUS303
    板厚:公差±0.1±0.1±0.05±0.05±0.1±0.1
    幅:公差(mm)±0.1±0.1±0.05±0.05--
    表面処理無し無し無し-無し無し

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト