メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプになります。【制御出力】SSR駆動用電圧出力
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MTCH |
| 型式 | センサー入力 | 制御 | 定格 | 過電流遮断 | アラーム出力 | 内部消費電力 | 使用場所 | 重量 (kg) | ¥基準単価 | |
| 入力電圧 | 最大電流 ※3 | 1〜4台 | ||||||||
| MTCH | 熱電対 ※1 測温抵抗体 ※2 | PID制御 ON/OFF制御 | 三相 AC200V | 30A | ブレーカスイッチ | なし | 最大10VA | 屋内 (0~30℃・ 但し結露無きこと) | 4.4 | 78,330 |
※3 最大電流は突入電流の無い抵抗負荷です。
モーターやランプ、純金属系(タングステン)・セラミック系(PTC等)のヒーターはご使用になれません。
[ ! ]温度制御の種類と特長、オートチューニングの実施方法などは>>こちらもご参照ください。
※オートチューニングは数分で完了することもありますが、場合によっては1時間以上かかることもあります。
(断熱が施された熱治具などの場合は温度が下がりにくいため時間が長くなる傾向があります。)
[ ! ]温度調節コントローラーには、温度が大幅に上昇した際にヒーター出力をOFFにする機能は備わっておりません。
その機能が必要な場合は、サーモスタットなどを併用してください。


結線例
三相200V 3kWのヒータ2本をデルタ結線で並列接続する場合


[ ! ]取り扱い説明書は>>こちらをご参照ください。
■センサの種類
自在タイプは、熱電対(K、J、R、T、N、S、B)及びPt100Ω、JPt100Ωのセンサに使用できます。
※出荷時はK熱電対用になっております。
1 表示の切り替え
MODEキーを2秒押し続け、表示を切り替えます。
2 設定モード画面の変更
設定モード画面が表示されたら、UPキーを押し<初期設定モード>1から<制御パラメータモード>2に切替えます。
設定モード画面
<初期設定モード>
<制御パラメータモード>
3 PID(出荷時)・ON/OFF の設定
制御パラメータモードに変更したあと、MODEキーを4回押し、画面を制御種類設定画面に切替えます。UP / DOWNキーで変更できます。
制御種類設定画面
4 セルフ(出荷時)・オートチューニングの設定
制御パラメータモードに変更したあと、MODEキーを7回押し、画面を
チューニング設定画面に切替えます。UP / DOWNキーで変更できます。
チューニング種類設定画面
■その他の表示
オートチューニングの実行中です。
※通常画面と交互に表示されます。
センサーが断線しているか温度範囲を超えています。
※接続されているセンサーを確認してください。
センサーの温度範囲を下回っています。
●メモリエラー
※再起動後にも表示される場合は温度調節計が破損しています。継続して使用できません。
●センサーの種類が違います。
※例えば、熱電対の設定に対して測温抵抗体(Pt100Ω)を接続した場合等。
●オートチューニングエラーです。
※もう一度オートチューニングを実行してください。

メモ

温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプになります。【制御出力】SSR駆動用電圧出力
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):180円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):11,899円

ミスミ
温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプ
4.5通常価格(税別):94,000円

オムロン
サーマックS 電子温度調節器【E5CS】
4.7通常価格(税別):21,911円~