17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジ形状

  • フランジサイズ(呼び)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

通常単価(税別)
2,5403,930
税込単価
2,7944,323
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・真空配管用継手JISフランジ(VGタイプ)です。【材質】・SUS304です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FRVGブランクタイプ
FRVGA穴加工有タイプ
[ ! ]最高使用温度200℃

[ M ]
材質
SUS304


規格表

型式
FRNWC25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DP.C.DTdG1G2穴加工有
タイプ
適応
Oリング
サイズ
¥基準単価
TypeNo.1〜4コ
E1FRVGFRVGA
FRVG
FRVGA
10A7050810243417.8V242,4202,310
20A8060810344427.7V342,4202,310
25A9070810405034.4V402,7302,630
40A105851010556549.1V553,3603,260
50A1201001010708061.1V703,5703,470
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

フランジ形状

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
ブランク
JIS10
10
1個
ブランク
JIS20
10
1個
ブランク
JIS25
10
1個
ブランク
JIS40
10
1個
ブランク
JIS50
10
1個
標準
JIS10
10
1個
標準
JIS20
10
1個
標準
JIS25
10
1個
標準
JIS40
10
1個
標準
JIS50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・真空配管用継手JISフランジ(VGタイプ)です。【材質】・SUS304です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例


■特長
超高真空装置の補助排気系・荒引き系の高真空装置に使用される配管部品です。
ISO・KFに適合した工具を使わずに頻繁に着脱できるNW(KF)フランジタイプの配管部品です。
■仕様
寸法と外形はISO2861/1-1974・JISB8365:1988に準拠しております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産設備付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
得意先様にて生産設備付帯配管に対する継手として使用しています。主たる用途が経年劣化既存品の時間基準保全であり、現行の利用...もっと読む
0人が参考にしています。
検出器のセンサー部付帯部品として
5
満足度:5.0
得意先様のご要望により受注生産した検出器のセンサー部付帯部品として使用しています。水中の検出対象に対する利用となるため、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-
真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 JISフランジ-VFタイプ-
真空配管用継手 NWフランジ
真空配管用継手 NWフランジ × SUS管-ノズル片側タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,540--2,210 --1,080 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
フランジ種類VGフランジVGフランジVFフランジVFフランジショート特殊フランジ
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング